Rückwirkungsfreie Busklemmen

Rückwirkungsfreie Busklemmen 1:

Einsatz von rückwirkungsfreien Bus- bzw. EtherCAT-Klemmen in Sicherheitsanwendungen

Bezeichnet man eine Bus- bzw. EtherCAT-Klemme als rückwirkungsfrei, versteht man darunter das passive Verhalten der nachgeschalteten Klemme in einer Sicherheitsanwendung (z. B. bei allpoliger Abschaltung einer Potenzialgruppe).
Die Klemmen stellen hier keinen aktiven Teil der Sicherheitssteuerung dar und beeinflussen nicht den in der sicherheitstechnischen Anwendung erreichten Sicherheits-Integritätslevel (SIL) bzw. Performance Level (PL).
Beachten Sie bitte hierzu im Applikationshandbuch TwinSAFE Kapitel „Allpolige Abschaltung einer Potentialgruppe mit nachgeschalteten rückwirkungsfreien Standardklemmen (Kategorie 4, PL e)“ und folgende.

 

Hinweis

Hardwarestand beachten

Beachten Sie in den Kapiteln „Technische Daten“ bzw. „Firmware‑Kompatibilität“ die Angaben zum Hardwarestand und zur Rückwirkungsfreiheit der jeweiligen Busklemme!
Nur Klemmen mit entsprechendem Hardwarestand dürfen eingesetzt werden, ohne dass der erreichte SIL/PL beeinflusst wird!

In den folgenden Tabellen sind die zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation als rückwirkungsfrei geltenden Klemmen mit den entsprechenden Hardwareständen aufgelistet:

ED-Klemmen

Klemmenbezeichnung

ab Hardwarestand

ED1859

00

ED2008

00

ED2032

00

ED2034

00

ED2807

00

ED2808

00

ED2809

00

ED2828

00

ED2838

00

ED2887

00

ED2889

00

ED9100

00

ED9110

00

ED9183

00

ED9184

00

ED9186

00

ED9188

00

ED9189

00

ED9410

00

Externe Beschaltung

Die folgenden Anforderungen sind durch den Anlagenbauer sicherzustellen und müssen in die Anwenderdokumentation aufgenommen werden.

Zusammenfassung der Sicherheitseinstufungen

Vermeidungsmaßnahme Rückspeisung

DIN EN ISO 13849-1

IEC 61508

EN 62061

Fehlerausschluss

Leitungskurzschluss

max.

Kat. 4

PL e

max. SIL3

max. SIL2 *

Masserückführung und allpolige Abschaltung

max. SIL3

WARNUNG

Beachten Sie die Hinweise zum Betrieb rückwirkungsfreier Klemmen!

  • Alle sich in einer Potenzialgruppe befindlichen Klemmen müssen rückwirkungsfrei sein!
  • Stellen Sie sicher, dass auch im Fehlerfall keine Energie durch externe Beschaltung rückgespeist werden kann!