Anschlussbelegung und LEDs

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

Anschlussbelegung und LEDs 1:Abb.6: ED2809

Anschlussbelegung

Klemmstelle

Beschreibung

Kurzbezeichnung

Nr.

Ch 1

1

Ausgang 1

Ch 16

16

Ausgang 16

Anschlussbelegung und LEDs 2:

Gemeinsamer Bezugspunkt aller angeschlossenen Komponenten erforderlich

Die Anschlusstechnik ist für Single-ended-Signale (gemeinsamer Bezugspunkt) optimiert.

  • Voraussetzung für den fehlerfreien Betrieb ist, dass alle angeschlossenen Komponenten denselben Massebezug wie die Klemme verwenden.

LEDs

Bezeichnung

Nr.

Farbe

Bedeutung

Output status
Ch1 …16

1…16

grün

aus

Kein Ausgangssignal

an

Ausgangssignal 24 V DC am jeweiligen Ausgang