ED2807
EtherCAT-Klemme, 32-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC,0,5 A, Push‑in
Die digitale Ausgangsklemme ED2807 schaltet binäre 24 VDC-Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter.
Die EtherCAT-Klemme enthält 32 Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden (Status-LEDs) anzeigen.
Die Powerkontakte sind intern durchverbunden. Die Ausgänge werden bei der ED2807 über den 24 VDC‑Powerkontakt gespeist. Die Anschlusstechnik ist für Single-ended-Signale (gemeinsamer Bezugspunkt) optimiert. Voraussetzung für den fehlerfreien Betrieb ist, dass alle angeschlossenen Komponenten denselben Massebezug wie die ED2807 verwenden.
Besondere Eigenschaften:
- geeignet zur Ansteuerung unterschiedlicher Lasttypen:
- ohmsche Lasten (z. B. Widerstände)
- induktive Lasten (z. B. Relais, Schütze, Ventile)
- kapazitive Lasten
- max. Ausgangsstrom von 0,5 A pro Kanal (∑10 A)
- positivschaltend
- kurzschlussfeste Ausgänge: Schutz gegen Überlast oder Kurzschluss
- Verpolungsschutz bei fehlerhafter Polarität der Versorgungsspannung
Die EtherCAT‑Klemmen der ED-Serie verfügen über eine Push‑in‑Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.