Konfigurationsdaten

Index 8pp0 DIP Settings

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

8pp0:0

DIP Settings

Max. Subindex

UINT8

RO

0x12 (18dez)

8pp0:02

Enable Filter

• 0: deaktiviert Eingangsfilter
• 1: aktiviert Eingangsfilter (default)

BOOLEAN

RW

0x01 (1dez)

8pp0:12

Filter Time

Einstellbare Filterzeit

Erlaubte Werte

• 100: 100 µs
• 500: 500 µs
• 1000: 1 ms
• 3000: 3 ms (default)
• 10000: 10 ms
• 20000: 20 ms

UINT32

RW

0x00000BB8 (3000dez)

Ch.1 – Ch.32 (00 <= pp <= 1F)