Publisher Variable

Jede Publisher Variable selbst hat zusätzlich spezielle Eigenschaften, die mit Hilfe einer eigenen Konfigurationsseite parametriert werden (vgl. auch folgende Abbildung).

Publisher Variable 1:

On Change Only
Durch Aktivieren der Option On Change Only wird erreicht, dass das TxProcessData nur dann mit dem TxFrame versendet wird, wenn sich der Wert der Publisher Variablen verändert hat. Der Wert im Feld Timeout legt fest, nach wie vielen Millisekunden (ms) eine Publisher Variable seit dem letzten Versenden erneut versendet wird, auch wenn sich der Wert der Publisher Variablen in der Zwischenzeit nicht geändert hat (Weitere Details unter Der EAP-Sendemechanismus).

Publisher Variable 2:

On Change Only

Die Eigenschaft On Change Only kann nicht bei der Verwendung einer EL66xx angewendet werden.

Variable Id
Die Variable Id (=ProcessData ID) ist die Identifizierungsnummer der Publisher Variablen. Sie kann mit Hilfe eines SPS Programms online verändert werden, wenn die Option Online Changeable markiert ist.

DataType Version
Hier kann eine Versionsnummer angegeben werden. Auf der Subscriberseite muss dieselbe Versionsnummer konfiguriert sein, sofern die beiden Versionsnummern beim Empfangen der Variable auf Gleichheit überprüft werden (standardmäßig findet dieser Vergleich statt). Die Versionsnummer wird verwendet um sicherzustellen, dass der verwendete Datentyp von Publisher Variable und zugehöriger Subscriber Variable identisch ist. Wenn der Datentyp nur auf Publisher- oder Subscriberseite geändert wird, muss die Versionsnummer erhöht werden, um zu verhindern, dass die Variable empfangen wird und dann deren Werte mit dem falschen Datentyp interpretiert werden.

Data Exchange
Mit Hilfe der Eigenschaft Data Exchange kann der Rhythmus verändert werden, mit der die Publisher Variable versendet wird (Weitere Details unter Der EAP-Sendemechanismus).

Publisher Variable 3:

Data Exchange

Die Eigenschaft Data Exchange kann nicht bei der Verwendung einer EL66xx angewendet werden.