Publisher
Beim Publisher stehen die Diagnosevariablen VarState und FrameState zur Verfügung. Mittels dieser Diagnosevariablen werden detaillierte Eigenschaften für das Versenden eines EAP-Telegramms verdeutlicht.
VarState
Der VarState (Größe 16 Bit) gibt Auskunft über den aktuellen Status des TxData.
Folgende Werte sind für den VarState möglich:
Kurzbeschreibung | Bit | Beschreibung |
|---|---|---|
Not Sent (variable skipped) | VS.0 | Solange der Wert 0 ist, wird das TxProcessData gesendet. Andernfalls wird das Senden des TxProcessData ausgesetzt. |
![]() | EL6601/EL6614 Diese Variable wird nicht bei der Verwendung der EL-Klemmen EL66xx angelegt. |
FrameState
Der FrameState (Größe 16 Bit) gibt Auskunft über den aktuellen Zustand des TxFrames. Folgende Werte sind für den FrameState möglich:
Kurzbeschreibung | Bit | Beschreibung |
|---|---|---|
Not Sent (frame skipped) | FS.0 | Solange der Wert 0 ist, wird der Ethernet Frame gesendet. Andernfalls wird das Senden des Frames ausgesetzt. |
Error (frame oversized) | FS.1 | Wenn der Wert 1 ist, ist die maximale Größe eines Ethernet Frames überschritten worden. Die verknüpfte Variable muss kleiner gewählt werden. |
Subscriber Missing (Unicast only) | FS.2 | Dieses Bit wird nur dann gesetzt, wenn das Subscriber Monitoring (siehe unter Kapitel Publisher Box) aktiviert ist. Sobald mit Hilfe des Subscriber Monitoring Mechanismus festgestellt wird, dass das EAP-Gerät, an den der Ethernet Frame gesendet wird, nicht mehr erreichbar ist, wird der Wert gesetzt. Sobald die Erreichbarkeit wieder hergestellt ist, wird das Bit wieder auf 0 zurückgesetzt. |
![]() | EL6601/EL6614 Diese Variable wird nicht bei der Verwendung der EL-Klemmen EL66xx angelegt. |