Linearer Slope
P-AXIS-00005 | Beschleunigung in der Stufe 1 im Eilgang (G00) | |
Parameter | getriebe[i].lslope_profil.a_grenz_stufe_1 | |
Beschreibung | Dieser Parameter definiert die Beschleunigung der Stufe 1 im Eilgang (G00). Für die Positionierung im Eilgang (G00) werden häufig steilere Rampen als für die Werkstückbearbeitung (z.B. G01, G02, G03) gewählt. | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 ≤ P-AXIS-00005 ≤P-AXIS-00008 (a_max) | |
Dimension | translatorisch: mm/s2 | rotatorisch: °/s2 |
Standardwert | P-AXIS-00008 | |
Anmerkungen | Diese Grenzbeschleunigung wird in der Regel nahe der Stromgrenze eingestellt, um schnelles Positionieren und schnelle Bremsverzögerungen zu erreichen. | |
P-AXIS-00006 | Beschleunigung in der Stufe 2 im Eilgang (G00) | |
Parameter | getriebe[i].lslope_profil.a_grenz_stufe_2 | |
Beschreibung | Dieser Parameter definiert die Beschleunigung der Stufe 2 im Eilgang (G00). Für die Positionierung im Eilgang (G00) werden häufig steilere Rampen als für die Werkstückbearbeitung (z.B. G01, G02, G03) gewählt. | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 ≤ P-AXIS-00006 ≤P-AXIS-00008 (a_max) | |
Dimension | translatorisch: mm/s2 | rotatorisch: °/s2 |
Standardwert | P-AXIS-00008 | |
Anmerkungen | Diese Grenzbeschleunigung wird in der Regel nahe der Stromgrenze eingestellt, um schnelles Positionieren und schnelle Bremsverzögerungen zu erreichen. | |
P-AXIS-00011 | Beschleunigung in der Stufe 1 | |
Parameter | getriebe[i].lslope_profil.a_stufe_1 | |
Beschreibung | Dieser Parameter ist während der Bescheunigungs- und Verzögerungsphasen aktiv. Er definiert die Beschleunigung in der Stufe 1. | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 ≤ P-AXIS-00011 ≤P-AXIS-00008 (a_max) | |
Dimension | translatorisch: mm/s2 | rotatorisch: °/s2 |
Standardwert | - | |
Anmerkungen | Die Beschleunigung kann im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG] näher beschrieben. | |
P-AXIS-00012 | Beschleunigung in der Stufe 2 | |
Parameter | getriebe[i].lslope_profil.a_stufe_2 | |
Beschreibung | Dieser Parameter ist während der Bescheunigungs- und Verzögerungsphasen aktiv. Er definiert die Beschleunigung in der Stufe 2. | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 ≤ P-AXIS-00012 ≤P-AXIS-00008 (a_max) | |
Dimension | translatorisch: mm/s2 | rotatorisch: °/s2 |
Standardwert | - | |
Anmerkungen | Die Beschleunigungsrampen können im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG] näher beschrieben. | |
P-AXIS-00024 | Beschleunigung bei Vorschub-Stopp (Feedhold) | |
Parameter | getriebe[i].lslope_profil.a_feedh | |
Beschreibung | Dieser Parameter definiert für den Vorschub-Stopp (Feedhold) die Beschleunigung beim Bremsen, da hierbei häufig eine steilere Bremsrampe als beim Positionieren im Eilgang (G00) und bei der Werkstückbearbeitung (z.B. G01, G02, G03) benötigt wird. Der Vorschub-Stopp kann entweder von einem Bediener explizit ausgelöst werden oder implizit bei der Messfahrt und der Referenzpunktfahrt ausgelöst werden. Fehlt ein Eintrag für diesen Parameter, wird mit der maximalen Eilgangbeschleunigung (P-AXIS-00005 bzw.P-AXIS-00006) gebremst. | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 ≤ P-AXIS-00024 ≤P-AXIS-00008 (a_max) | |
Dimension | translatorisch: mm/s2 | rotatorisch: °/s2 |
Standardwert | P-AXIS-00008 | |
Anmerkungen | - | |
P-AXIS-00211 | Umschaltgeschwindigkeit zwischen den Beschleunigungsstufen im Eilgang (G00) | |
Parameter | getriebe[i].lslope_profil. vb_grenz_stufe_1_2 | |
Beschreibung | Für die Positionierung im Eilgang (G00) werden häufig steilere Rampen als für die Werkstückbearbeitung (z.B. G01, G02, G03) gewählt. Dieser Parameter definiert die Umschaltgeschwindigkeit zwischen Stufe 1 (P-AXIS-00005) und Stufe 2 (P-AXIS-00006) für die Beschleunigungs- und Verzögerungsphase. | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 ≤ P-AXIS-00211 ≤P-AXIS-00212 (vb_max) | |
Dimension | translatorisch:μm/s | rotatorisch: : 0,001°/s |
Standardwert | - | |
Anmerkungen | - | |
P-AXIS-00221 | Umschaltgeschwindigkeit | |
Parameter | getriebe[i].lslope_profil.vb_stufe_1_2 | |
Beschreibung | Dieser Parameter definiert die Umschaltgeschwindigkeit zwischen Stufe 1 und Stufe 2 während der Beschleunigungs- und Verzögerungsphase. | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 ≤ P-AXIS-00221 ≤P-AXIS-00212 (vb_max) | |
Dimension | translatorisch:μm/s | rotatorisch: 0,001°/s |
Standardwert | - | |
Anmerkungen | - | |