Beispiel 2
Im Antrieb soll durch ansteuern eines Bits im Steuerwort die Drehzahlüberwachung deaktiviert werden.
Beispielsweise soll mit dem Befehl die Drehzahlüberwachung deaktiviert werden:
#DRIVE WR SYN [AX=X KEY=SPEED_MON VAL=0]Durch den Befehl soll die Drehzahlüberwachung wieder aktiviert werden:
#DRIVE WR SYN [AX=X KEY=SPEED_MON VAL=1] Parametrierung der Übertragung
1. Variante:
PROFIDRIVE-Antrieb, die Drehzahlüberwachung wird durch setzten von Bit 8 im Steuerwort 2 (STW2) gesteuert.
In der Achsparameterliste sind die folgenden Achsparameter einzustellen:
antr.function[0].id SPEED_MON
antr.function[0].commu CYCLIC
antr.function[0].wr_ident[0] STW2
antr.function[0].startup_value 1
antr.function[0].data_type BITARRAY_16
antr.function[0].mask BIT_8
#alternativ:
#antr.function[0].mask 0x100
#2. Variante:
SERCOS-Antrieb, die Drehzahlüberwachung wird durch das Echtzeitsteuerbit1 gesteuert.
In der Achsparameterliste sind die folgenden Achsparameter einzustellen:
antr.function[0].id SPEED_MON
antr.function[0].commu CYCLIC
antr.function[0].wr_ident[0] S-0-0134
antr.function[0].startup_value 1
antr.function[0].data_type BITARRAY_16
antr.function[0].mask 0x40