Webinterface
Um sich einen schnellen Überblick über die Funktionen zu verschaffen, die Ihr jeweiliger Beckhoff IPC unterstützt, starten Sie die Gerätewebseite des Device Managers. Dies ist insbesondere hilfreich für Funktionen, die ein spezielles Beckhoff BIOS erfordern (z.B. Mainboard-Daten).
Über das Webinterface können alle IPC-Diagnoseparameter des Beckhoff IPCs über einen Standard-Webbrowser ausgelesen werden. Das Webinterface ist über eine URL mit diesem Aufbau erreichbar: http://<IP des Gerätes>/config
Wichtige Hinweise:
- Lokal (ohne Netzwerkverbindung) können Sie auch über die URL http://localhost/config auf die Gerätewebseite zugreifen.
- Ihre Netzwerk-Firewall muss den Zugriff über Port 443 (https) freigegeben haben, um auf das Webinterface des IPCs zugreifen zu können.
- Statt der IP-Adresse des Geräts können Sie prinzipiell auch den Gerätenamen des IPCs nutzen. Je nach der Struktur/Konfiguration Ihres Netzwerks (Proxy-Server etc.) kann der Gerätename aber u.U. nicht aufgelöst werden. Wir empfehlen daher die Nutzung der IP-Adresse des IPCs.
![]() | Selbstsignierte Zertifikate für https-Verbindung Da die Geräte selbstsignierte Zertifikate für die https-Verbindung nutzen, geben aktuelle Browser eine Warnmeldung aus, dass die Identität nicht verifiziert werden kann. Sie können in dem Fall das selbstsignierte Zertifikat des Geräts (Server) im Client-Windows-Computer importieren. |
Bevor Sie das selbstsignierte Zertifikat auf den Client-Windows-Computer importieren können, müssen Sie dieses vom Industrie-PC auf den Client-Windows-Computer kopieren. Kopieren Sie die Zertifikate bei 64 Bit Systemen aus dem Verzeichnis C:\Program Files (x86)\Beckhoff\IPC-Diagnostics\Certs und bei 32 Bit Systemen aus dem Verzeichnis C:\Program Files\Beckhoff\IPC-Diagnostics\Certs.
Importieren Sie nun das selbstsignierte Zertifikat auf den Client-Windows-Computer wie folgt:
- 1. Starten Sie certmgr.msc auf dem Windows-Computer.
- 2. Fügen Sie das Zertifikat-Snap-In für das Computerkonto hinzu und verwalten Sie die Zertifikate für den lokalen Computer.
- 3. Importieren Sie das selbstsignierte Zertifikat in vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen > Zertifikate.
![]() | Zertifikat aktualisieren Sollten Sie ein Gerät mit einem neuen Image bespielen wollen, muss das Zertifikat auf dem Client-Windows-Computer ebenfalls aktualisiert werden. |
Standardmäßig sind bei der Auslieferung der IPCs die Zugangsdaten vorbestimmt:
- Benutzername: Administrator
- Passwort: 1
Der Security Wizard des Device Managers fordert Sie nach dem ersten Start dazu auf, diese Zugangsdaten zu ändern. Folgen Sie dieser Aufforderung unbedingt, um einen unbefugten Zugriff zu verhindern. Weitere Informationen zur Auswahl sicherer Passwörter erhalten Sie in Kapitel 2 Security.
Nachdem Sie die Zugangsdaten geändert und bestätigt haben, gelangen Sie auf die Startseite des aktuellen Webinterfaces des Beckhoff Device Managers:

Die Startseite liefert Ihnen zunächst einen grundlegenden Überblick über das Gerät. Von da aus gelangen Sie direkt in den Hardware-, Software- und Sicherheitsbereich. Dadurch können Sie Hardware und Software gezielt überprüfen.
Navigieren Sie von der Startseite aus weiter im Menü und konfigurieren Sie den Industrie-PC oder Embedded-PC. Beachten Sie, dass Änderungen erst nach einer Bestätigung wirksam werden. Gegebenenfalls muss der PC neu gestartet werden.
Webinterface Vorgänger
Das oben gezeigte Webinterface des Beckhoff Device Managers wurde Ende 2015 eingeführt, sodass alle neuen Images ab dem Zeitpunkt dieses Interface enthalten. Alle Images aus der Zeit vor Ende 2015 enthalten das alte Interface. In der folgenden Abbildung sind die Startseite und der Menüpunkt Software mit Verweis auf die Version der MDP-Schnittstelle (als Indikator der Aktualität) des alten Webinterfaces dargestellt.