0x001F - Physical Drive (S.M.A.R.T.)
Dieses Modul wurde mit dem Mass Storage Monitoring Modul überholt. Beckhoff empfiehlt die Verwendung des Mass Storage Monitoring Moduls. |
Windows CE / Windows Embedded Compact Diese Funktion steht nicht für Windows CE / Windows Embedded Compact zur Verfügung. |
Ist diese Komponente mehrfach auf dem System vorhanden, wird für jede eine eigene Modulinstanz erzeugt. |
TwinCAT/BSD Diese Funktion steht nicht für TwinCAT/BSD zur Verfügung. |
Das Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (SMART bzw. S.M.A.R.T.), in Deutsch: System zur Selbstüberwachung, Analyse und Statusmeldung, ist ein Industriestandard, der in Computerfestplatten eingebaut wird. Es ermöglicht das permanente Überwachen wichtiger Parameter und somit das frühzeitige Erkennen drohender Defekte. Die Beckhoff IPC-Diagnose ermöglicht den Zugriff auf diese Parameter.
0x8nn0 - Module Header
SubIndex | Type | Name | Value | Type | Access |
---|---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len |
| UNSIGNED16 | read-only |
01 | VAR | Address | 0x001f 00nn | UNSIGNED32 | read-only |
02 | VAR | Typ | PhysicalDrive | VISIBLE STRING | read-only |
03 | VAR | Name | Serialnumber of Drive | VISIBLE STRING | read-only |
04 | VAR | Dev Typ | 0x001f 2710 | UNSIGNED32 | read-only |
0x8nn1 - Drive Properties
SubIndex | Type | Name | Type | Access |
---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only |
01 | VAR | Index | UNSIGNED32 | read-only |
02 | VAR | Caption | VISIBLE STRING | read-only |
03 | VAR | Logical Partitions (Comma separated list) | VISIBLE STRING | read-only |
04 | VAR | Partition Count | UNSIGNED32 | read-only |
05 | VAR | Total Cylinders | UNSIGNED64 | read-only |
06 | VAR | Total Heads | UNSIGNED32 | read-only |
07 | VAR | Total Sectors | UNSIGNED64 | read-only |
08 | VAR | Total Tracks | UNSIGNED64 | read-only |
0x8nn2 - S.M.A.R.T. Attribute IDs
SubIndex | Type | Name | Type | Access |
---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only |
01 .. Len | VAR | Attribute ID | UNSIGNED8 | read-only |
0x8nn3 - S.M.A.R.T. Status Flags
SubIndex | Type | Name | Type | Access |
---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only |
01 .. Len | VAR | Status Flag | UNSIGNED16 | read-only |
0x8nn4 - S.M.A.R.T. Current Values
SubIndex | Type | Name | Type | Access |
---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only |
01 .. Len | VAR | Current Value | UNSIGNED8 | read-only |
0x8nn5 - S.M.A.R.T. Worst Values
SubIndex | Type | Name | Type | Access |
---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only |
01 .. Len | VAR | Worst Value | UNSIGNED8 | read-only |
0x8nn6 - S.M.A.R.T. Raw Data
SubIndex | Type | Name | Type | Access |
---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only |
01 .. Len | VAR | Raw Data | ARRAY[0..5] OF UNSIGNED8 | read-only |
0x8nn7 - S.M.A.R.T. Thresholds
SubIndex | Type | Name | Type | Access |
---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only |
01 .. Len | VAR | Threshold | UNSIGNED8 | read-only |