0x000E - Firewall (WinCE)
![]() | Dieses Modul basiert auf betriebssystemspezifischen Funktionen und wird nicht von allen Geräten unterstützt. Das Modul ist nur für Windows CE bzw. Windows Embedded Compact verfügbar. |
Modul zur Konfiguration der Windows CE Firewall.
Die Tabelle 0x8nn1 enthält allgemeine Firewall-Einstellungen. Die Tabellen ab 0x8nn2 beschreiben die Regeln der Firewall.
0x8nn0 – Module Header
SubIndex | Type | Name | Value | Type | Access |
|---|---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len |
| UNSIGNED16 | read-only |
01 | VAR | Address | 0x000E 00nn | UNSIGNED32 | read-only |
02 | VAR | Type | Firewall CE | VISIBLE STRING | read-only |
03 | VAR | Name | Firewall CE | VISIBLE STRING | read-only |
04 | VAR | Dev Type | 0x000E 2710 | UNSIGNED32 | read-only |
0x8nn1 – Firewall Settings
SubIndex | Type | Name | Type | Access |
|---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only |
01 | VAR | IPv4 aktivieren | BOOLEAN | read-write |
02 | VAR | IPv6 aktivieren | BOOLEAN | read-write |
03 | VAR | Persist | BOOLEAN | read-write |
0x8nn2 – Flags
SubIndex | Type | Name | Type | Access |
|---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only |
01 .. Len | VAR | Flags1 .. Len | UNSIGNED32 | read-only |
FWF_BLOCK = 01
FWF_ALLOW = 02
FWF_LOG = 04
FWF_INBOUND = 08
FWF_OUTBOUND = 16
FWF_DISABLED = 20 0x8nn3 – Mask
SubIndex | type | name | type | Access |
|---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only |
01 .. Len | VAR | Mask1 .. Len | ENUM | read-only |
FWM_PRIVATE_HOST = 0x0001
FWM_PUBLIC_HOST = 0x0002
FWM_PORT = 0x0004
FWM_TYPE = 0x0008
FWM_CODE = 0x0010
FWM_PROTOCOL = 0x0020
FWM_ACTION = 0x0040
FWM_TIME_OF_DAY = 0x0080 (not supported)
FWM_DAY_OF_WEEK = 0x0100 (not supported)
FWM_DAY = 0x0200 (not supported)
FWM_MONTH = 0x0400 (not supported)
FWM_PUBLIC_HOST_MASK = 0x0800
FWM_PUBLIC_HOST_PREFIX = 0x1000 0x8nn4 – Private Host
SubIndex | type | name | type | Access |
|---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only |
01 .. Len | VAR | IP String 1 .. Len | VISIBLE STRING | read-only |
Nur gültig, wenn die Flags (0x8nn2) FWM_PRIVATE_HOST enthalten.
0x8nn5 – Public Host
SubIndex | type | name | type | Access |
|---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only |
01 .. Len | VAR | IP String 1 .. Len | VISIBLE STRING | read-only |
Nur gültig, wenn die Flags (0x8nn2) FWM_PUBLIC_HOST enthalten. Inhalt ist dann eine textuelle Darstellung einer IPv4- oder IPv6 Adresse (abhängig vom Protokolltyp, der in 0x8nn6 spezifiziert ist).
0x8nn6 – Public Host Mask
SubIndex | type | name | type | Access |
|---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only |
01 .. Len | VAR | Mask1 .. Len | VISIBLE STRING | read-only |
Nur gültig, wenn die Flags (0x8nn2) FWM_PUBLIC_HOST_MASK enthalten. Wenn dieses eine IPv4 Regel ist, ist dieses die Subnet Mask. Bei einer IPv6 Regel ist dieses die “Prefix Length”.
0x8nn7 – Protokoll
SubIndex | type | name | type | Access |
|---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only |
01 .. Len | VAR | Protocol 1 .. Len | UNSIGNED32 | read-only |
Nur gültig, wenn die Flags (0x8nn2) FWM_PROTOCOL enthalten.
0x8nn8 – Aktion
SubIndex | type | name | type | Access |
|---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only |
01 .. Len | VAR | Action 1 .. Len | ENUM | read-only |
BLOCK = 0x01 ALLOW = 0x02 ALLOW_RESPONSE = 0x03
0x8nn9 – Port -Bereich
SubIndex | type | name | type | Access |
|---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only |
01 .. Len | VAR | Protocol 1 .. Len | UNSIGNED32 | read-only |
Nur gültig, wenn die Flags (0x8nn2) FWM_PORT enthalten. Hiword ist Max Port; Loword ist Min Port. Max Port muss größer oder gleich Min Port sein.
0x8nnA – Typ & Code
SubIndex | type | name | type | Access |
|---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only |
01 .. Len | VAR | Protocol 1.. Len | UNSIGNED16 | read-only |
Hibyte ist Code; Lobyte ist Typ. Die Gültigkeit hängt von den Flags FWM_TYPE und FWM_CODE (0x8nn2).
0x8nnB – Beschreibung
SubIndex | type | name | type | Access |
|---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only |
01 .. Len | VAR | Description 1 .. Len | VISIBLE STRING | read-only |
0x8nnC – UID
SubIndex | type | name | type | Access |
|---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len | UNSIGNED16 | read-only |
01 .. Len | VAR | UID 1 .. Len | UNSIGNED32 | read-only |
Service-Transfer-Objekte
0xBnn0 – Add Rule (Service Transfer Object)
|
InputData | |
|---|---|
|
type |
name |
|
UNSIGNED32 |
cbData |
|
UNSIGNED32 |
Flags |
|
UNSIGNED32 |
Mask |
|
union { char szPrivateHost[8*5]; WORD family; }; |
If FWF_PRIVATE_HOST is set this is the Private host Ip Address. Otherwise this is the Address Family to which the rule applies (AF_INET or AF_INET6) |
|
Char[8*5] |
Public Host IP |
|
union { BYTE b[4]; UINT publicHostPrefixLength; }; |
If FWM_PUBLIC_HOST_MASK is set this is the public host mask for an IPv4 Address. If FWM_PUBLIC_HOST_PREFIX is set this is the public host prfix length for an IPv6 Address. |
|
UNSIGNED32 |
Protocol |
|
UNSIGNED32 |
Actions |
|
UNSIGNED32 |
PortRange (HIWORD = max | LOWORD = min) |
|
UNSIGNED16 |
type & Code (HBYTE = code | LOBYTE = type) |
|
UNSIGNED32 |
DescriptionLen |
|
char[DescriptionLen] |
szDescription |
0xBnn1 – Delete Rule (Service Transfer Object)
|
InputData | |
|---|---|
|
type |
name |
|
UNSIGNED32 |
UId (From Table 8x8nnC) |