BIOS-Version
Je nachdem, welche Features Sie nutzen wollen und welche Industrie-PCs oder Embedded-PCs Sie verwenden, ergeben sich weitere Voraussetzungen an die Version des Beckhoff-Device-Managers und die eingesetzte BIOS-Version.
Ob bei dem Device-Manager spezielle Features, wie zum Beispiel das Auslesen der CPU- oder Mainboard-Temperatur, zur Verfügung stehen, ist abhängig von der BIOS-Version im verwendeten Gerät, da das Gerät die entsprechenden Werte über eine eigene Schnittstelle (BIOS API) zur Verfügung stellen muss.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Systeme, bei denen Device-Manager-Werte nicht über die BIOS API ausgelesen werden können.
IPC Mainboard | Server | Embedded PC |
---|---|---|
|
|
|
Beckhoff Industrie-PCs einer gleichen Baureihe werden in Abhängigkeit von der Leistungsklasse mit unterschiedlichen Beckhoff-IPC-Mainboards ausgestattet. Eine Ausnahme bilden dabei Embedded-PCs der CX-Baureihe. Die für den Beckhoff-Device-Manager zur Verfügung stehenden Funktionen hängen daher vom integrierten Mainboard und nicht dem IPC-Typ ab.
Prüfen Sie, ob in der Beschreibung der von Ihnen benötigten Module weitere Hinweise zur Verfügbarkeit einzelner Features vermerkt sind.
Beachten Sie bei der Verwendung des Device-Managers über eine SPS-Bibliothek die Systemvoraussetzungen der SPS-Bibliothek.