Parameter
Konstanten
Konstante | Beschreibung |
|---|---|
MAX_PROGRAM_STREAM_SIZE | 4094 : Maximale Größe des Datenstroms in Bytes |
MAX_PROGRAM_STREAM_INPUT_SIZE | 992 : Maximale Größe eines Datenpakets in Bytes, welches pro Schreibzugriff übertragen wird. |
P-CHAN-00158 | Programmname für automatische Aktivierung des Streamings | |
Parameter | streaming_prog_file | |
Beschreibung | Wird dieses Programm als Haupt- oder Unterprogramm geöffnet, so werden die ASCII-Daten nicht vom Dateisystem eingelesen, sondern von der Datenstromschnittstelle (Streaming) angefordert. Der Dateneingang wird somit transparent auf das Streaminginterface umgelenkt. Ist dieser Programmname nicht belegt, so kann die Streamingfunktionalität nicht aktiviert werden. | |
Datentyp | String | |
Datenbereich | <Leerstring> ≤ P-CHAN-00158 ≤ Stringlänge ist applikationsabhängig | |
Dimension | translatorisch: | rotatorisch: |
Standardwert | <Leerstring> : Streamingfunktionalität abgeschaltet | |
Anmerkungen | - | |
Datenstrom für inkrementelle Programmbeauftragung | |
Beschreibung | Über dieses COM-Schnittstellenobjekt kann der Datenstrom mit inkrementellen NC-Kommandos beschrieben werden. Es muss immer eine komplette NC-Zeile geschrieben werden. Wobei in einem Schreibzugriff auch mehrere NC-Zeilen gemeinsam geschrieben werden können. Jede NC-Zeile muss mit Wagenrücklauf (carriage-return , ASCII-Wert = 13) und Zeilenvorschub (line feed, ASCII-Wert = 10) abgeschlossen werden. |
Typ | String, die Stringlänge ist applikationsabhängig |
Wertebereich | ASCII Character |
HMI Elemente | mc_program_stream_w |
Zugriff | Read, write |
IndexOffsetADS | 0x90 (IndexGroupADS = 0x000201<ii> mit <ii> = Kanal) |