CANopen (x510)

CANopen (x510) 1:Abb.10: CANopen-Schnittstelle X510.

Die CAN Busleitung wird über einen 9polige D-sub-Stecker mit folgender Belegung angeschlossen:

CANopen-Schnittstelle X510, PIN-Belegung.

Pin

Belegung

1

nicht benutzt

2

CAN low (CAN-)

3

CAN Ground (intern verbunden mit Pin 6)

4

nicht benutzt

5

Schirm

6

CAN Ground (intern verbunden mit Pin 3)

7

CAN high (CAN+)

8

nicht benutzt

9

nicht benutzt

Für die Optionsschnittstelle CANopen (x510) steht eine Dokumentation mit weiterführender Information zur Verfügung:
https://infosys.beckhoff.com/content/1033/m510_b510_canopen_optioninterface/index.html?id=1404127979601372947

Dokumentationstitel

CXxxxx-M510/B510 | CANopen-Optionsschnittstelle