PROFIBUS (x310)

Pin 6 überträgt 5 VDC und Pin 5 GND für den aktiven Abschlusswiderstand. Diese dürfen auf keinen Fall für andere Funktionen benutzt werden, da dies zu Zerstörung des Gerätes führen kann.

Pin 3 und Pin 8 übertragen die Signale des PROFIBUS. Diese dürfen auf keinen Fall getauscht werden, da sonst die Kommunikation gestört ist.

PROFIBUS (x310) 1:Abb.9: PROFIBUS-Schnittstelle X310.

Die Profibus Busleitung wird über einen 9poligen D-Sub mit folgender Belegung angeschlossen:

PROFIBUS-Schnittstelle X310, PIN-Belegung.

Pin

Belegung

1

Schirmung

2

nicht benutzt

3

RxD/TxD-P

4

nicht benutzt

5

GND

6

+5VDC

7

nicht benutzt

8

RxD/TxD-N

9

nicht benutzt

Leitungsfarben der PROFIBUS Leitung.

PROFIBUS Leitung

D-Sub

B rot

Pin 3

A grün

Pin 8

Für die Optionsschnittstelle PROFIBUS (x310) steht eine Dokumentation mit weiterführender Information zur Verfügung:
https://infosys.beckhoff.com/content/1033/m310_b310_profibus_optioninterface/index.html?id=2233561431434830097

Dokumentationstitel

CXxxxx-M310/B310 | Profibus-Optionsschnittstelle