Ausschalten
![]()  | Datenverlust Wenn Sie den Embedded-PC im laufenden Betrieb ausschalten, können Daten auf der MicroSD-Karte verloren gehen. Trennen Sie den Embedded-PC nicht im laufenden Betrieb von der Stromversorgung.  | 
Um den Embedded-PC abzuschalten, darf nicht die Masse (0 V) getrennt werden, da sonst je nach Gerät der Strom über den Schirm weiterfließt und der Embedded-PC oder die Peripherie beschädigt wird.
Schalten Sie immer zuerst das Netzteil ab und trennen Sie dann die 24 V Leitung.
Schalten Sie den Embedded-PC wie folgt aus:
- 1. Beenden Sie ordnungsgemäß alle laufenden Programme, wie z.B. die Steuerungssoftware auf dem Embedded-PC.
 - 2. Fahren Sie das Betriebssystem herunter.
 - 3. Schalten Sie erst zum Schluss die externe Stromversorgung für das Netzteil ab, damit der Embedded-PC ausgeschaltet wird.