MicroSD-Karte wechseln
![]() | Datenverlust MicroSD-Karten werden im Betrieb stark beansprucht und müssen viele Schreibzyklen und extreme Umweltbedingungen aushalten. MicroSD-Karten anderer Hersteller können ausfallen, was zu Datenverlust führt. Verwendet Sie ausschließlich industrietaugliche MicroSD-Karten, die von Beckhoff geliefert werden. |
Die Auswurfmechanik wird nach dem Push-Push-Prinzip betätigt. Im Folgenden wird gezeigt, wie die MicroSD-Karte gewechselt wird.
Voraussetzungen:
- Der Embedded-PC muss ausgeschaltet sein. Die MicroSD-Karte darf nur im ausgeschalteten Zustand ein- oder ausgebaut werden.
MicroSD-Karte wechseln
- 1. Drücken Sie leicht auf die MicroSD-Karte.
Die Karte wird mit einem leisen Klicken entriegelt. - 2. Die Karte wird um ca. 2-3 mm aus dem Gehäuse gehoben.
- 3. Schieben Sie die neue MicroSD-Karte mit den Kontakten voran in den Kartenslot. Die Kontakte zeigen nach rechts.
- 4. Die MicroSD-Karte rastet mit einem leisen Klicken ein.
- Die Karte sitzt richtig, wenn sie sich ca.1 mm tiefer als die Frontseite des Gehäuses befindet.