USB 3.0 (X100, X101, X102, X103)

Der Embedded-PC verfügt über vier unabhängige USB-Schnittstellen. Hier können Tastaturen, Mäuse, Touchscreens und andere Eingabegeräte sowie Datenspeicher angeschlossen werden.

USB 3.0 (X100, X101, X102, X103) 1:Abb.4: USB-Schnittstellen X100, X101, X102, X103.

Die USB-Schnittstellen sind vom Typ A und entsprechen der USB 3.0 Spezifikation.

USB-Schnittstellen (X100, X101, X102, X103), PIN-Belegung.

Pin

Belegung

Typische Zuordnung

1

VBUS

Red

2

D-

White

3

D+

Green

4

GND

Black

5

StdA_SSRX−

Blue

6

StdA_SSRX+

Yellow

7

GND_DRAIN

N/A

8

StdA_SSTX−

Purple

9

StdA_SSTX+

Orange

Shell

Shield

Drain Wire

Beachten Sie die Leistungsaufnahme der angeschlossenen Geräte. Die USB-Schnittstellen des CX9240 sind paarweise, X100 und X102 bzw. X101 und X103, auf 1,1 A begrenzt. Es können pro Schnittstelle nicht mehr als 900 mA und 4,5 W Leistung abgegeben werden. Die USB-Schnittstellen unterstützen Datenraten von bis zu 5 Gbit/s.