Produktübersicht
Der Embedded-PC CX9240 ist eine kompakte, hutschienenmontierbare Ethernet-Steuerung mit 1,2 GHz Arm® Cortex®-A53 CPU mit vier Kernen und 2 GB LPDDR4-RAM. Der Embedded-PC CX9240 ist ein vollwertiger PC und hat die folgende Grundausstattung:
- einen MicroSD-Kartenslot,
- zwei unabhängige 1-GBit-Ethernet-Schnittstellen,
- vier USB-3.0-Schnittstellen,
- sowie eine DisplayPort-Schnittstelle
Der Embedded-PC verfügt intern über eine 1-Sekunden-USV als persistenten Datenspeicher. Mit der 1-Sekunden-USV können dann bei einem Spannungsausfall bis zu 1 MB persistente Daten auf die MicroSD-Karte gespeichert werden. Als Betriebssystem kann Beckhoff RT Linux® eingesetzt werden.
Optionsschnittstelle
Der Embedded-PC kann ab Werk mit einer Optionsschnittstelle bestellt werden. Die Optionsschnittstelle kann nicht nachgerüstet werden.
CX9240-xxxx | Optionsschnittstellen |
|---|---|
CX9240-N030 | RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig (RXD, TXD, RTS, CTS) |
CX9240-N031 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig |
CX9240-B110 | EtherCAT-Slave, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45). |
CX9240-M310 | PROFIBUS-Master, D-Sub-Buchse, 9-polig. |
CX9240-B310 | PROFIBUS-Slave, D-Sub-Buchse, 9-polig. |
CX9240-M510 | CANopen-Master, D-Sub-Stecker, 9-polig. |
CX9240-B510 | CANopen-Slave, D-Sub-Stecker, 9-polig. |
CX9240-M910 | Ethernet (2 x RJ45-Switch), erweiterbar für Echtzeitprotokolle, z. B. PROFINET, EtherNet/IP, BACnet/IP |
Netzteilklemme
Auf der rechten Seite des Embedded-PCs befindet sich die Netzteilklemme mit einem integrierten galvanisch getrennten 24 V DC Netzteil, das den Embedded-PC mit Spannung versorgt. An die Netzteilklemme können auf der rechten Seite Busklemmen (K-Bus) oder EtherCAT-Klemmen (E-Bus) angereiht werden. Die Netzteilklemme erkennt automatisch das jeweilige Bussystem (K-Bus oder E-Bus).
Software
Durch die Automatisierungssoftware TwinCAT wird das CX9240-System zu einer leistungsfähigen SPS und Motion-Control-Steuerung, die mit oder ohne Visualisierung eingesetzt werden kann. Optional kann das Gerät mit einer Feldbus- oder einer seriellen Schnittstelle bestellt werden.