Technische Daten
Technische Daten | CX9240 |
|---|---|
Gewicht | ca. 650 g |
Abmessungen | 84 mm x 100 mm x 91 mm |
Technische Daten | CX9240 |
|---|---|
Prozessor | Arm® Cortex®-A53, 1,2 GHz |
Anzahl Kerne | 4 |
Flash-Speicher | Einschub für MicroSD-Karte, Karte nicht enthalten (erfordert mind. eine 16-GB-MicroSD-Karte) |
Arbeitsspeicher | 2 GB LPDDR4-RAM (nicht erweiterbar) |
1-Sekunden-USV | integriert (1 MB auf MicroSD-Karte) |
Schnittstellen | 2 x RJ45 10/100/1000 MBit/s, 1 x DisplayPort, 4 x USB 3.0, 1 x Optionsschnittstelle |
Kühlung | passiv |
Diagnose-LED | 1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status |
Uhr | interne, kondensatorgepufferte Realtime-Clock für Zeit und Datum (Speicher > 21 Tage) |
Betriebssystem | Beckhoff RT Linux® |
Steuerungssoftware | TwinCAT-3-Runtime (XAR) ab TwinCAT 3.1 Build 4026 |
Secure Element | diskreter TPM-2.0-Chip |
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %), galvanische Trennung |
Max. Leistungsaufnahme | 7 W |
Max. Leistungsaufnahme (mit USV laden) | 12 W |
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus | 10 W (5 V/max. 2 A) |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
I/O-Anschluss | E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung |
Stromversorgung E-Bus/K-Bus | 2 A |
Strombelastung Powerkontakte | max. 10 A |
Prozessdaten K-Bus | max. 2048 Byte In und 2048 Byte Output |
max. Anzahl der Klemmen (K-Bus) | 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung) |
Prozessdaten E-Bus | max. 3328 Byte |
max. Anzahl der Klemmen (E-Bus) | bis zu 65534 Klemmen. |
Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25…+60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungsfestigkeit | 10 Frequenzdurchläufe, in 3-Achsen |
Schockfestigkeit | 1000 Schocks je Richtung, in 3-Achsen |
EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
EMV-Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP 20 |
Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
Prozessorgrafik | Integrierte Grafik, ARM |
Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
LAN | 2 x RJ45 10/100/1000 MBit/s |
USB | 4 x USB 3.0, paarweise limitiert auf 1,1 A |
DisplayPort | Auflösung am Monitor in Pixel: |
Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
RS232 | D-Sub-Stecker, 9-polig |
RS422/RS485 | D-Sub-Stecker, 9-polig |
EtherCAT-Slave | 2 x RJ 45, EtherCAT IN und OUT |
EtherCAT G-Slave | 2 x RJ45, EtherCAT IN und OUT |
PROFIBUS | D-Sub-Stecker, 9-polig |
CANopen | D-Sub-Stecker, 9-polig |
Ethernet, erweiterbar für Echtzeitprotokolle | 2 x RJ-45-Switch |