USB (X100, X101, X102, X103)

Der Embedded-PC verfügt über 4 unabhängige USB-Schnittstellen. Hier können Tastaturen, Mäuse, Touchscreens und andere Eingabegeräte sowie Datenspeicher angeschlossen werden.

USB (X100, X101, X102, X103) 1:Abb.4: USB-Schnittstellen X100, X101, X102, X103.

Die USB-Schnittstellen sind vom Typ A und entsprechen der USB 2.0 Spezifikation.

USB-Schnittstellen (X100, X101, X102, X103), PIN-Belegung.

Pin

Belegung

Typische Zuordnung

1

VBUS

Red

2

D-

White

3

D+

Green

4

GND

Black

Shell

Shield

Drain Wire

Achten Sie auf die Leistungsaufnahme der einzelnen Geräte. Es können pro Schnittstelle nicht mehr als 500 mA abgegeben werden.