Architekturübersicht
Die Architektur des CX9020 Embedded-PCs wird im Folgenden beschrieben.
Der CX9020 Embedded-PC basiert auf der ARMv7-A Mikroarchitektur, einer von Arm® entwickelten Mikroarchitektur. Im CX9020 wird die folgende CPU eingesetzt:
- i.MX535 Cortex®-A8
Details zu der CPU können bei Arm® nachgelesen werden. Der Speicher ist direkt an der CPU angeschlossen. Es gibt den Embedded-PC in einer Speicherausbaustufe: mit 1GB DDR3 RAM. Der Speicher ist nicht erweiterbar. Der CX9020 Embedded-PC hat zwei MicroSD-Kartenslots.
Die CPU stellt alle benötigten Schnittstellen bereit:
- 2x geswitchte Ethernet-RJ45
- 4x USB 2.0
- DVI-D
- Serielle Schnittstelle (CX9020-N03x)
- 1 EMI zum FPGA für K-/E-Bus und NOV-RAM
- 2x MicroSD-Kartenslot
Bei den Schnittstellen USB, DVI, und LAN handelt es sich um Standardschnittstellen. Hier können Geräte, die dem entsprechenden Standard entsprechen, betrieben werden. Über die DVI-D Schnittstelle können nur digitale Signale übertragen werden.
Die RJ45-Schnittstellen sind auf einen internen Switch geführt und es werden keine zusätzlichen Ethernet-Switche benötigt.