Technische Daten

Technische Daten, Abmessungen und Gewichte.

Technische Daten

CX9020

Gewicht

ca. 590 g

Abmessungen
(B x H x T)

84 mm x 100 mm x 91 mm

Technische Daten, allgemeine Daten.

Technische Daten

CX9020

Prozessor

Arm® Cortex®-A8, 1 GHz

Anzahl Kerne

1

Flash-Speicher

2 x Einschub für MicroSD-Karte, 512-MB-Karte enthalten (erweiterbar)

Arbeitsspeicher

1 GB DDR3-RAM (nicht erweiterbar)

Schnittstellen

2 x RJ45 10/100 MBit/s (interner Switch), 1 x DVI-D, 4 x USB 2.0, 1 x Optionsschnittstelle

Kühlung

passiv

Diagnose-LED

1 x Power, 1 x TC-Status, 2 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status

Uhr

interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar)

Betriebssystem

Windows Embedded Compact 7, englisch1)

Steuerungssoftware

TwinCAT-2-Runtime
TwinCAT-3-Runtime (XAR)

Spannungsversorgung

24 V DC (-15 %/+20 %)

NOVRAM

128 kB

Max. Leistungsaufnahme

5 W

Max. Leistungsaufnahme (mit USV laden)

9 W

Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus

10 W (5 V/max. 2 A)

Zulassungen/Kennzeichnungen

CE, UL, DNV GL, mit Bestelloption CX2900-0107: ATEX, IECEx, cFMus

Ex-Kennzeichnung

ATEX mit Bestelloption CX2900-0107:
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
II 3 D Ex tc IIIC T135 °C Dc
IECEx mit Bestelloption CX2900-0107:
Ex nA IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T135 °C Dc
cFMus mit Bestelloption CX2900-0107:
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc

Die 1-Sekunden-USV muss beim CX9020 ab Werk bestellt werden (CX9020-U900).

1) Der Supportzeitraum für das Betriebssystem Microsoft Windows Embedded Compact 7 ist bereits abgelaufen. Eine Aktualisierung von Security-Updates kann daher nicht mehr bereitgestellt werden. TwinCAT wird nur bis einschließlich Build 4024 unterstützt.

Technische Daten, I/O-Klemmen.

Technische Daten

Beschreibung

I/O-Anschluss

E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung

Stromversorgung E-Bus/K-Bus

2 A

Strombelastung Powerkontakte

max. 10 A

Prozessdaten K-Bus

max. 2048 Byte In und 2048 Byte Output

max. Anzahl der Klemmen (K-Bus)

64 (255 mit K-Bus-Verlängerung)

Prozessdaten E-Bus

max. 3328 Byte

max. Anzahl der Klemmen (E-Bus)

bis zu 65534 Klemmen.

Technische Daten, Umgebungsbedingungen.

Technische Daten

Beschreibung

Umgebungstemperatur im Betrieb

-25° C ... +60° C

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-40° C ... +85° C
siehe Hinweise unter: Transport und Lagerung

Relative Feuchte

95% ohne Betauung

Schwingungsfestigkeit

10 Frequenzdurchläufe, in 3-Achsen
10 Hz < f < 58,1 Hz Auslenkung 0,15 mm, konstante Amplitude
58,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 2 g (~ 20 m/s2), konstante Amplitude
gemäß EN 60068-2-6

Schockfestigkeit

1000 Schocks je Richtung, in 3-Achsen
15 g, 11 ms
gemäß EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit

gemäß EN 61000-6-2

EMV-Aussendung

gemäß EN 61000-6-4

Schutzart

IP 20

Technische Daten, Grafikspezifikationen.

Technische Daten

Beschreibung

Prozessorgrafik

Integrierte Grafik, ARM

Technische Daten, Schnittstellen.

Technische Daten

Beschreibung

LAN

2 x RJ 45, 10/100 MBit/s

USB

4 x USB 2.0 mit je 500 mA, Typ A

DVI-D

Auflösung am Monitor in Pixel:
640 x 480 bis 1920 x 1200

Technische Daten, Optionsschnittstellen.

Technische Daten

Beschreibung

Audio

Line In, Line Out, Mic In

RS232

D-Sub-Stecker, 9-polig
Potenzialtrennung 500 V

RS422/RS485

D-Sub-Stecker, 9-polig
Potenzialtrennung 500 V

EtherCAT-Slave

2 x RJ 45, EtherCAT IN und OUT
100 MBaud

PROFIBUS

D-Sub-Stecker, 9-polig
9,6 kBaud bis 12MBaud

CANopen

D-Sub-Stecker, 9-polig
10 kBaud bis 1.000 kBaud

PROFINET RT

2 x RJ-45-Switch