Technische Daten
| CX8290 |
|---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 71 mm x 100 mm x 73 mm |
Gewicht | 220 g |
Technische Daten | CX8290 |
|---|---|
Prozessor | Arm® Cortex®-A53, 1,2 GHz |
Anzahl Kerne | 2 |
Flash-Speicher | Einschub für MicroSD-Karte, Karte nicht enthalten (erfordert mind. eine 16-GB-MicroSD-Karte) |
Arbeitsspeicher | 1 GB LPDDR4-RAM (nicht erweiterbar) |
1-Sekunden-USV | integriert (1 MB auf MicroSD-Karte) |
Schnittstellen | 1 x RJ45 10/100/1000 MBit/s, 1 x USB 3.0 |
Kühlung | passiv |
Businterface | 2 x Ethernet RJ45 (switched, 10/100/1000 MBit/s), optional PROFINET (TF627x), EtherNet/IP (TF628x), BACnet/IP (TF8020) |
Übertragungsraten | 10/100/1000 MBit/s |
Diagnose-LED | 1 x TC-Status, 1 x WD, 1 x Error |
Uhr | interne, kondensatorgepufferte Realtime-Clock für Zeit und Datum (Speicher > 21 Tage) |
Betriebssystem | Beckhoff RT Linux® |
Steuerungssoftware | TwinCAT-3-Runtime (XAR) ab TwinCAT 3.1 Build 4026 |
Secure Element | diskreter TPM-2.0-Chip |
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
max. Leistungsaufnahme | 4 W |
max. Leistungsaufnahme (mit USV laden) | 7,5 W |
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus | 10 W (5 V/max. 2 A) |
Zulassungen | CE, UL |
Technische Daten | CX8290 |
|---|---|
I/O-Anschluss | E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung |
Stromversorgung E-Bus/K-Bus | 2 A |
Strombelastung Powerkontakte | max. 10 A |
Prozessdaten K-Bus | max. 2 kByte In und 2 kByte Out |
max. Anzahl der Klemmen (K-Bus) | 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung) |
max. Anzahl der Klemmen (E-Bus) | bis zu 65534 Klemmen. |
Technische Daten | CX8290 |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25° C ... +60° C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40° C ... +85° C |
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
EMV-Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
Übertragungsmedium | 2 x Ethernet RJ45 (switched, 10/100/1000 MBit/s) |
Leitungslänge | 100 m vom Switch bis CX8290 |
Übertragungsrate | 10/100/1000 MBit/s |
Topologie | sternförmige Verkabelung, Linientopologie |
Protokolle (Echtzeit) | optional PROFINET (TF627x), EtherNet/IP (TF628x), BACnet/IP (TF8020) |
Protokolle (nicht Echtzeit) | alle nicht Echtzeitfähigen Protokolle, die auf TCP oder UDP basieren und keine Echtzeiterweiterung benötigen |