Aufbau

Aufbau 1:Abb.1: Beispielaufbau eines Embedded-PCs CX Name.
Legende zum Aufbau des CPU-Grundmoduls.

Nr.

Komponente

Beschreibung

1

Ethernet-Schnittstellen (X101, X102).

2 x RJ45 (switched, 10/100/1000 MBit/s), optional PROFINET (TF627x), EtherNet/IP (TF628x), BACnet/IP (TF8020)

2

Reset-Knopf (unter der Frontklappe)

Damit wird der Embedded-PC in den Config-Modus versetzt.

3

MicroSD-Kartenslot (unter der Frontklappe)

Steckplatz für industrietaugliche MicroSD-Karten.

4

Ethernet-Schnittstelle (X001)

Für den Anschluss an lokale Netzwerke. Dient als Programmierschnittstelle.

5

Diagnose-LEDs

1 x TC-Status, 1 x PN, 1 x DG.

6

USB-3.0-Schnittstelle (X002)

Schnittstelle für zusätzlichen USB-Datenspeicher und für den Anschluss von Wireless- und Mobilfunk-Komponenten.

7

I/O-Status-LEDs

Diagnose der Spannungsversorgung für Embedded-PC und Klemmbus. Status der E-Bus bzw. K-Bus Kommunikation und Multifunktions-I/Os.

8

Federkraftklemmen, +24 V und 0V

Spannungsversorgung für Embedded-PC.

9

Klemmenbus (K- oder E-Bus)

Schnittstelle für EtherCAT-Klemmen oder Busklemmen. Datenaustausch und Versorgung.

10

Federkraftklemme, +24 V

Spannungsversorgung für Busklemmen über Powerkontakt.

11

Federkraftklemme, 0 V

Spannungsversorgung für Busklemmen über Powerkontakt.

12

Klemmenentriegelung

Löst die Netzteilklemme und damit den Embedded-PC von der Hutschiene.

13

Federkraftklemme, ⏚

Federkraftklemme für Powerkontakt ⏚.

14

Powerkontakte, +24 V, 0 V, ⏚

Powerkontakte für Busklemmen.