USB-3.0-Schnittstelle X002
Der Embedded-PC verfügt über eine USB-3.0-Schnittstelle, die für den Anschluss von Wireless- und Mobilfunk-Komponenten oder weiteren USB-Speichermedien genutzt werden kann.
Die USB-Schnittstelle ist vom Typ A und entsprechen der USB 3.0 Spezifikation.
Pin | Belegung | Typische Zuordnung |
---|---|---|
1 | VBUS | Red |
2 | D- | White |
3 | D+ | Green |
4 | GND | Black |
5 | StdA_SSRX− | Blue |
6 | StdA_SSRX+ | Yellow |
7 | GND_DRAIN | N/A |
8 | StdA_SSTX− | Purple |
9 | StdA_SSTX+ | Orange |
Shell | Shield | Drain Wire |
Beachten Sie die Leistungsaufnahme der angeschlossenen Geräte. Es können nicht mehr als 900 mA und 4,5 W Leistung abgegeben werden. Die USB-Schnittstellen unterstützen Datenraten von bis zu 5 Gbit/s.