Mit DIP-Schaltern einstellen
Mit den DIP-Schaltern S101 können Sie die IP-Adresse nur für die geswitchten Ethernet-Schnittstellen X101/X102 einstellen. Für die Ethernet-Schnittstelle X001 haben die DIP-Schalter keine Bedeutung.
Schalter rechte Position: on „1“.
Schalter linke Position: off „0“.
Mit den DIP-Schaltern 1 bis 8 können Sie das letzte Byte der IP-Adresse editieren. Die DIP-Schalter haben Vorrang vor den Einstellungen im Betriebssystem. Die Änderungen werden erst nach einem Neustart des Embedded-PCs übernommen.
DIP-Schalter S101 | Bedeutung |
|---|---|
10 on und 9 off. | DHCP aktiv. Standardeinstellung ab Werk. |
10 off und 9 off. | DHCP inaktiv. Standardmäßig wird die feste IP-Adresse 192.168.1.xxx und Subnetzmaske 255.255.255.0 verwendet. Das letzte Byte der IP-Adresse 192.168.1.xxx wird mit den DIP-Schaltern 1 bis 8 editiert. Die ersten drei Byte der IP-Adresse können Sie im Betriebssystem oder über das Webinterface (Beckhoff Device Manager) ändern. Das letzte Byte der IP-Adresse können Sie wieder durch die DIP-Schalter editieren. |
10 off und 9 off 1 bis 8 alle on | Die komplette IP-Adresse wird aus dem Betriebssystem oder dem Webinterface (Beckhoff Device Manager) übernommen. |
Beispiel
Wenn Sie für die Ethernet-Schnittstelle X101/X102 die IP-Adresse 192.168.1. 67 mit den DIP-Schaltern einstellen möchten, dann müssen Sie die DIP-Schalter wie folgt konfigurieren:
DIP 1 | DIP 2 | DIP 3 | DIP 4 | DIP 5 | DIP 6 | DIP 7 | DIP 8 | DIP 9 | DIP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
On | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | off | off |
Aus den eingeschalteten DIP-Schaltern ergibt sich dann folgender Wert für das letzte Byte der IP-Adresse.
20 + 21 + 26 = 67
| DIP 1 | DIP 2 | DIP 3 | DIP 4 | DIP 5 | DIP 6 | DIP 7 | DIP 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wert | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |