IP-Adresse der Ethernet-Schnittstellen (X101, X102) ändern
![]() | DIP-Schalter haben Vorrang Ab Werk sind die DIP-Schalter so eingestellt, das DHCP für die Ethernet-Schnittstellen (X101, X102) aktiv ist. Einstellungen im Betriebssystem oder über das Webinterface werden dadurch nicht übernommen. |
In diesem Arbeitsschritt wird gezeigt, wie Sie die IP-Adresse der Ethernet-Schnittstelle (X101, X102) über das Webinterface (Beckhoff Device Manager) ändern.
Voraussetzungen:
- Stellen Sie die DIP-Schalter richtig ein, damit die IP-Adresse komplett aus dem Betriebssystem übernommen wird.
- Starten Sie das Webinterface (siehe: Beckhoff Device Manager starten).
Ändern Sie die IP-Adresse wie folgt:
- 1. Klicken Sie auf Device und anschließend auf Connectivity.
- 2. Klicken Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol, um die Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren.

- 3. Ändern Sie die Netzwerkeinstellungen und vergeben Sie eine neue IP-Adresse.

- Speichern Sie die Einstellungen, damit alle Änderungen übernommen werden.