Auf Tragschiene befestigen
Das Gehäuse ist so konstruiert, dass der Embedded-PC an die Tragschiene gehalten und auf diese eingerastet werden kann. Durch eine Arretierung auf der linken Seite des Embedded-PCs wird der Embedded-PC auf der Hutschiene befestigt.
Voraussetzungen:
- Tragschiene von Typ TS35/7.5 oder TS35/15 nach DIN EN 60715.
Befestigen Sie den Embedded-PC wie folgt auf der Tragschiene:
- 1. Setzen Sie den Embedded-PC frontal auf die Tragschiene. Drücken Sie den Embedded-PC leicht an die Tragschiene bis es leise klickt und der Embedded-PC eingerastet ist.
- 2. Verriegeln Sie anschließend die Arretierung auf der linken Seite des Embedded-PCs. Benutzen Sie dazu einen Schraubendreher.
- Überprüfen Sie nochmal die korrekte Montage und ob der Embedded-PC an der Tragschiene eingerastet ist.