Technische Daten
| CX8110 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 71 mm x 100 mm x 73 mm |
Gewicht | 230 g |
Technische Daten | CX8110 |
---|---|
Prozessor | Arm® Cortex®-A9, 800 MHz |
Anzahl Kerne | 1 |
Flash-Speicher | Einschub für MicroSD-Karte, 512-MB-Karte enthalten (erweiterbar) |
Arbeitsspeicher | 512 MB DDR3-RAM (nicht erweiterbar) |
1-Sekunden-USV | integriert (1 MB auf MicroSD-Karte) |
Schnittstellen | 1 x RJ45 10/100 MBit/s, 1 x Businterface |
Kühlung | passiv |
Businterface | EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45) |
Protokoll | EtherCAT (Slave) |
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
max. Leistungsaufnahme | 4 W |
max. Leistungsaufnahme (mit USV laden) | 9 W |
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus | 10 W (5 V/max. 2 A) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (Versorgung/interne Elektronik) |
Betriebssystem | Microsoft Windows Embedded Compact 71) |
Steuerungssoftware | TwinCAT 3, Lizenzen nicht enthalten |
Diagnose-LED | 1 x TC-Status, 1 x EC Run, 1 x EC Err |
Uhr | interne, batteriegepufferte Uhr (RTC) für Zeit und Datum (Batterie wechselbar) |
Zulassungen | CE, UL |
1) Der Supportzeitraum für das Betriebssystem Microsoft Windows Embedded Compact 7 ist bereits abgelaufen. Eine Aktualisierung von Security-Updates kann daher nicht mehr bereitgestellt werden. TwinCAT wird nur bis einschließlich Build 4024 unterstützt.
Technische Daten | CX8110 |
---|---|
I/O-Anschluss | via Netzteilklemme (E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung) |
Stromversorgung für I/O-Klemmen | max. 2 A |
Strombelastung Powerkontakte | max. 10 A |
Prozessdaten K-Bus | max. 2 kByte In und 2 kByte Out |
max. Anzahl der Klemmen (K-Bus) | 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung) |
max. Anzahl der Klemmen (E-Bus) | bis zu 65534 Klemmen. |
Technische Daten | CX8110 |
---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25° C ... +60° C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40° C ... +85° C |
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
EMV-Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Technische Daten | Beschreibung |
---|---|
Übertragungsmedium | 4 x 2 Twisted-Pair-Kupferkabel Kategorie 5 (100 MBit/s) |
Leitungslänge | 100 m vom Switch bis zum CX8110 |
Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
Topologie | sternförmige Verkabelung |
Protokolle | alle nicht Echtzeitfähigen Protokolle die auf TCP oder UDP basieren und keine Echtzeiterweiterung benötigen |
Technische Daten | Beschreibung |
---|---|
Übertragungsmedium | 4 x 2 Twisted-Pair-Kupferkabel Kategorie 5 (100 MBit/s) |
Leitungslänge | 100 m vom Switch bis CX8110 |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
max. Datenlänge Input | 480 Byte (256 PDOs - Variablen) |
max. Datenlänge Output | 480 Byte (256 PDOs - Variablen) |
Topologie | sternförmige Verkabelung, Linientopologie |
Protokolle (Echtzeit) | EtherCAT |
Protokolle (nicht Echtzeit) | - |