Diagnose History
Die Diagnose History ist ein Hilfsmittel, um den Status des EtherNet/IP Interface, den Status der Klemme und des Ethernet Ports zu überwachen und im Klartext die Diagnose-Meldungen mit Zeitstempel anzuzeigen.
Des Weiteren werden Informationen/Fehler, die in der Vergangenheit oder nur kurz auftreten sind, mitgeloggt, um auch später eine genaue Fehlerursache festzustellen zu können.
Die Diagnose History ist ein Bestandteil im System Manager und ist dort unter der Registerkarte "Diag History" zu finden.

Error Codes
|
Error |
Code |
Beschreibung |
Abhilfe |
|
CN_ORC_ALREADY_USED |
0x100 hex / 256 dec |
Connection already in use |
Die Verbindung besteht bereits, verwenden Sie eine andere Verbindung oder Schließen Sie diese |
|
CN_ORC_BAD_TRANSPORT |
0x103 hex / 259 dec |
Transport type not supported |
|
|
CN_ORC_OWNER_CONFLICT |
0x106 hex / 262 dec |
More than one guy configuring |
|
|
CN_ORC_BAD_CONNECTION |
0x107 hex / 263 dec |
Trying to close inactive conn |
|
|
CN_ORC_BAD_CONN_TYPE |
0x108 hex / 264 dec |
Unsupported connection type |
Der Connection Typ wird nicht unterstützt, kontrollieren sie ihre Einstellung |
|
CN_ORC_BAD_CONN_SIZE |
0x109 hex / 265 dec |
Connection size mismatch |
Die Connection Größe passt nicht, kontrollieren sie ihre Einstellung |
|
CN_ORC_CONN_UNCONFIGURED |
0x110 hex / 272 dec |
Connection unconfigured |
|
|
CN_ORC_BAD_RPI |
0x111 hex / 273 dec |
Unsupportable RPI |
In der Regel passt die Task Zeit nicht, achten Sie darauf, dass der Slave mit 1 ms intern arbeitet und Sie dies mit dem Cycle Time Mutilplier einstellen können. Sonst passen Sie die Task Zeit an. |
|
CN_ORC_NO_CM_RESOURCES |
0x113 hex / 275 dec |
Conn Mgr out of connections |
|
|
CN_ORC_BAD_VENDOR_PRODUCT |
0x114 hex / 276 dec |
Mismatch in electronic key |
|
|
CN_ORC_BAD_DEVICE_TYPE |
0x115 hex / 277 dec |
Mismatch in electronic key |
|
|
CN_ORC_BAD_REVISION |
0x116 hex / 278 dec |
Mismatch in electronic key |
|
|
CN_ORC_BAD_CONN_POINT |
0x117 hex / 279 dec |
Nonexistant instance number |
|
|
CN_ORC_BAD_CONFIGURATION |
0x118 hex / 280 dec |
Bad config instance number |
|
|
CN_ORC_CONN_REQ_FAILS |
0x119 hex / 281 dec |
No controlling connection open |
|
|
CN_ORC_NO_APP_RESOURCES |
0x11A hex / 282 dec |
App out of connections |
Keine freien Connection mehr zur Verfügung |
Sollten Sie die Fehler nicht selbstständig lösen können, benötigt der Support folgende Informationen:
EDS-Datei des Slaves, TwinCAT Build, Firmware Version und eine Wireshark Aufzeichnung (bitte machen Sie diese mit einem Switch mit Port Spiegelung oder einem Hub).