Konfigurations-Parameter
Index 8000:0 Slave Settings
|
Index |
Name |
Bedeutung |
|---|---|---|
|
8000:0 |
Slave Settings |
|
|
8000:1 |
Slave Number |
Slave Box ID |
|
8000:3 |
Product Name |
Name des Gerätes |
|
8000:4 |
Device Type |
Geräte Typ |
|
8000:5 |
Vendor ID |
Hersteller-Nummer |
|
8000:6 |
Product Code |
Produkt Code |
|
8000:7 |
Revision |
Version |
|
8000:8 |
Serial Number |
Serien-Nummer (siehe Objekt 0x9000) |
|
8000:20 |
MAC Address |
MAC Adresse (siehe Objekt 0x9000) |
|
8000:21 |
IP Address |
= 0 means DHCP enabled, any other value results in fixed IP Address = 255.255.255.255 means IP addressing takes place via the operating system |
|
8000:22 |
Network Mask |
= 0 means DHCP enabled, any other value results in fixed SubNetMask |
|
8000:23 |
Gateway Adress |
= 0 means DHCP enabled, any other value results in fixed Gateway Address |
|
8000:24 |
DHCP Max Retries |
0-infinite (number of dhcp retries (actually only infinite retries implemented) |
|
8000:25 |
TCP/IP TTL |
Time to live for Unicast TCP/UDP Communication |
|
8000:26 |
TCP/IP UDP Checksum |
0-UDP Checksum disabled, 1-UDP Checksum enabled |
|
8000:27 |
TCP/IP TCP Timeout |
Tcp Idle Timout in seconds (0-Timout disabled) |
|
8000:28 |
MultiCast TTL |
Time to live for Multicast UDP Communication |
|
8000:29 |
MultiCast UDP Checksum |
0-UDP Checksum disabled, 1-UDP Checksum enabled |
|
8000:2A |
Forward Class3 to PLC |
Forward Explicit Messaging to PLC (actually not implemented) |
|
8000:2B |
Advanced Slave Options |
Store Category (Bit9=Cat2, Bit8=Cat1) siehe IP-Adresse aus der SPS beschreiben |
Index 8001:0 IO Assembly Settings
|
Index |
Name |
Bedeutung |
|---|---|---|
|
8001:0 |
IO Assembly Settings |
|
|
8001:1 |
Assembly Number |
Assembly Id |
|
8001:1 |
Configuration Instance |
Config Instance |
|
8001:3 |
Configuration Size |
Config Size (always 0) |
|
8001:4 |
Input Instance (T->O) |
Connection Point for Input Data (Target->Originator) |
|
8001:5 |
Input Size (T->O) |
Size of Input Data (in Bytes) |
|
8001:6 |
Output Instance (O->T) |
Connection Point for Output Data (Originator->Target) |
|
8001:7 |
Output Size (O-T) |
Size of Output Data (in Bytes) |
|
8001:8 |
Heartbeat Instance (Listen Only)* |
Heartbeat Connection Point for Listen Only Connections |
|
8001:9 |
Heartbeat Size (Listen Only)* |
Always 0 |
|
8001:A |
Heartbeat Instance (Input Only)** |
Heartbeat Connection Point for Input Only Connections |
|
8001:B |
Heartbeat Size (Input Only)** |
Always 0 |
|
8001:C |
Advanced Assembly Options |
Bit 14: 0x4000 hex 0 = default |
* Heartbeat Instance (Listen Only): Erlaubt das Mithören der Eingangsdaten (bei CX8095 sind das die Ausgangsdaten) wenn eine Verbindung besteht. Die "Listen Only" Verbindung wird mit beenden der normalen Verbindung auch beendet.
** Heartbeat Instance (Input Only): Erlaubt das Mitlesen der Eingangsdaten (bei CX8095 sind das die Ausgangsdaten). Diese Verbindung ist unabhängig von der eigentlichen Kommunikation.
Der Heartbeat ist für beide Verbindungstypen (Listen-Only und Input-Only) zur Überwachung der Verbindung notwendig.
Index 9000:0 Slave Info
Hier werden die aktuellen gültigen Einstellungen angezeigt, diese können vom Objekt 0x8000 abweichen. Das Objekt 0x9000 zeigt die aktiven Parameter an.
Index 9001:0 IO Assembly Info
Hier werden die aktuellen gültigen Assembly-Einstellungen angezeigt, diese können vom Objekt 0x8001 abweichen. Das Objekt 0x9001 zeigt die aktiven Parameter an.