Netzwerkparameter einstellen
Wurden die EtherNet/IP-Geräte erfolgreich miteinander verknüpft, können die Netzwerkparameter für die EtherNet-Geräte eingestellt werden. Auch für den CX8095 müssen die IP-Adresse, SubNetMask und optional die Gateway-Adresse eingetragen werden, die Sie am CX8095 verwenden wollen.
Stellen Sie die Netzwerkparameter wie folgt ein:
- 1. Klicken Sie links in der Strukturansicht auf Box (TC EtherNet/IP Slave), die an den EtherNet/IP Adapter des CX8095 angefügt ist.

- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Configuration.

- 3. Klicken Sie doppelt auf einen Eintrag und tragen Sie die gewünschten Parameter für die IP-Adresse (0x8000:21), SubNetMask (0x8000:22) und Gateway (0x8000:23) ein.

- Sie haben die Netzwerkparameter für den CX8095 erfolgreich eingestellt. Auf diese Weise können Sie die Netzwerkparameter für alle EtherNet/IP-Geräte einstellen.