EtherNet/IP-Geräte verknüpfen
Nach dem Sie den CX8095 in die Strukturansicht angefügt haben, muss das EtherNet/IP Device mit der Bezeichnung „CCAT EIP Adapter (Slave)“ mit der physikalischen EtherNet/IP-Schnittstelle des CX8095 verknüpft werden.
Voraussetzungen für diesen Arbeitsschritt:
- Ein EtherNet/IP-Slave angefügt in der Strukturansicht.
Verknüpfen Sie den CX8095 wie folgt:
- 1. Markieren Sie das Gerät mit der Bezeichnung CCAT EIP Adapter(Slave) und dem vorangestellten EtherNet/IP Symbol. Es handelt sich dabei um den EtherNet/IP Adapter für den CX8095.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Adapter und danach auf die Option Network Adapter.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Search, um nach den vorhandenen EtherNet/IP-Geräten zu suchen.
Das Fenster Device Found At erscheint. - 4. Klicken Sie auf das passende EtherNet/IP-Gerät und klicken Sie anschließend auf OK.
- Sie haben erfolgreich den CX8095 mit der physikalischen EtherNet/IP-Schnittstelle verknüpft. Auf diese Weise können Sie auch alle anderen EtherNet/IP-Geräte verknüpfen. Eine Verknüpfung wird auf der Registerkarte Adapter unter der Option Adapter Reference angezeigt.