Technische Daten – EtherNet/IP

Systemdaten X001 | Ethernet (CX8095) |
---|---|
Übertragungsmedium | 4 x 2 Twisted-Pair-Kupferkabel Kategorie 5 (100 MBaud) |
Leitungslänge | 100 m vom Switch bis CX8095 |
Übertragungsrate | 10/100 MBaud |
Topologie | sternförmige Verkabelung |
Protokolle | alle nicht Echtzeitfähigen Protokolle die auf TCP oder UDP basieren und keine Echtzeiterweiterung benötigen |
Systemdaten X101/102 | Ethernet (CX8095) Echtzeit Schnittstelle |
---|---|
Übertragungsmedium | 4 x 2 Twisted-Pair-Kupferkabel Kategorie 5 (100 MBaud) |
Leitungslänge | 100 m vom Switch bis CX8095 |
Übertragungsrate | 100 MBaud |
Topologie | sternförmige Verkabelung, Linientopologie |
Protokolle (Echtzeit) | EtherNet/IP |
Protokolle (nicht Echtzeit) | alle nicht Echtzeitfähigen Protokolle die auf TCP oder UDP basieren und keine Echtzeiterweiterung benötigen |