LED-Anzeigen
Ethernet-Schnittstelle X001
Schnittstelle X001 | Ethernet (CX8093) | Bedeutung |
|---|---|---|
LED grün | an | Link vorhanden |
LED gelb | blinkt | Aktivität |
Ethernet-Schnittstelle X101/102
Schnittselle X001/X002 | Ethernet (CX8093) | Bedeutung |
|---|---|---|
LED grün | an | Link vorhanden/Aktivität |
LED gelb | wird nicht benutzt | - |
LED Koppler
Beschriftung | Bedeutung | Farbe | Bedeutung |
|---|---|---|---|
RUN | Zeigt den Status des Kopplers an | rot | TwinCAT im "stopp" Modus |
Grün | TwinCAT im "run" Modus | ||
Blau (Wenn roter DIP-Schalter 1 auf on steht beim starten des Kopplers) | TwinCAT im "config" Modus |
LED PN * | PROFINET Status | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
grün | rot | ||
Power On | off | 200ms blinken | Aufstartphase |
No Name | 200 ms blinken | off | kein PROFINET-Name |
No IP | 1 sec off, 200 ms on | off | keine IP-Adresse |
Run | on | off | OK |
LED DIAG * | PROFINET Diagnose | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
grün | rot | ||
Flashing, PN-Controller Identifizierung | 500 ms | 500 ms | Der PN-Controller sendet ein Identifizierungssignal |
No AR established | off | 200 ms blinken | Der Verbindungsaufbau mit dem Controller ist nicht abgeschlossen |
Device in in IO exchange | 1 s off 200, ms on | off | Problem bei Verbindungsaufbau oder ist und soll Konfiguration unterschiedlich |
Device is in IO exchange but provider is in stop | 200 ms | off | Koppler ist im Datenaustausch, SPS ist aber im stopp Zustand |
Device is in IO exchange | on | off | OK |
* ) Wurde ein virtuelles PROFINET-Gerät projektiert, wird dies im Fehlerfall auch über die LEDs signalisiert. Höherprior ist immer das reale Gerät, ist bei diesem alles in Ordnung wird der Status des Virtuellen angezeigt.
LED Netzteilklemme
|
|
Betrieb mit E-Bus Klemmen | Betrieb mit K-Bus Klemmen |
Anzeige LED | Beschreibung | Bedeutung |
|---|---|---|
1 Us 24V (Links Oben, 1te Reihe) | Versorgung Spannung CX80xx | an - 24V angeschlossen |
2 Up 24V (Rechts Oben, 1te Reihe) | Versorgung Spannung Powerkontakte | an - 24V angeschlossen |
3 L/A (Links Mitte, 2te Reihe) | EtherCAT LED | blinkt grün EtherCAT Kommunikation aktiv |
4 K-BUS RUN (Rechts Mitte, 2te Reihe) | K-Bus LED RUN | leuchtet grün K-Bus läuft, alles in Ordnung |
6 K-BUS ERR (Rechts unten, 3te Reihe) | K-Bus LED ERR | leuchtet rot, Fehler des K-Bus siehe K-Bus Fehlercode |
K-Bus Fehlercode
Fehler-Code | Fehlerargument | Beschreibung | Abhilfe |
|---|---|---|---|
Ständiges, konstantes Blinken |
| EMV Probleme |
|
3 Impulse | 0 | K-Bus-Kommandofehler |
|
4 Impulse | 0 | K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Buskoppler | Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen |
n | Bruchstelle hinter Busklemme n | Kontrollieren ob die Busendklemme 9010 gesteckt ist | |
5 Impulse | n | K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n | n-te Busklemme tauschen |
6 Impulse | 0 | Fehler bei der Initialisierung | Buskoppler tauschen |
1 | Interner Datenfehler | Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten) | |
8 | Interner Datenfehler | Hardware-Reset des Buskopplers (aus- und wieder einschalten) | |
7 Impulse | 0 | Prozessdatenlängen stimmen nicht mit der Konfiguration überein | Überprüfen Sie die Busklemmen zu den konfigurierten Busklemmen |
1..n | K-Bus Reset fehlgeschlagen | Überprüfen Sie die Busklemmen |

