Technische Daten
Technische Daten | CX8093 |
|---|---|
Prozessor | Arm9™, 400 MHz |
Interner Arbeitsspeicher | 64 MB RAM (intern, nicht erweiterbar) |
Betriebssystem | Microsoft Windows CE 6.0 |
Web-base Management | ja |
Flash-Speicher | MicroSD-Karte (ATP) 512 MByte (optional 1, 2, 4, 8 GB) |
Schnittstellen | 1 x USB-Device (hinter der Frontklappe) |
Protokolle | PROFINET RT Device |
Interface für I/O-Klemmen | K-Bus oder E-Bus, automatische Erkennung |
Prozessdaten am K-Bus | max. 2 kByte Eingangsdaten |
Diagnose LED | 1 x Power, 1 x TC-Status, 2 x Bus-Status |
Uhr | interne, batteriegepufferte Uhr (RTC) für Zeit und Datum (Batterie wechselbar) |
Betriebssystem | Microsoft Windows CE 61) |
Steuerungssoftware | TwinCAT-PLC-Runtime (ab Version 2.11 R3) |
Programmierung | TwinCAT PLC |
Programmiersprachen | IEC 61131-3 |
Online Change | Ja |
Up/Download-Code | Ja/Ja |
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
1-Sekunden-USV | integriert (1 MB auf MicroSD-Karte) |
Stromversorgung für I/O-Klemmen | max. 2 A |
Max. Leistungsaufnahme | 3 W |
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus | 10 W (5 V/max. 2 A) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (Versorgung/interne Elektronik) |
Abmessungen (B x H x T) | 64 mm x 100 mm x 73 mm |
Gewicht | ca. 180 g |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0° C ... +55° C |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25° C ... +85° C |
Zulässige relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
Einbaulage | siehe Kapitel Einbaulagen |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Systemdaten | PROFINET (CX8093) |
Anzahl der E/A-Module | steuerungsabhängig |
Anzahl der E/A-Punkte | steuerungsabhängig |
Übertragungsmedium | 4 x 2 Twisted-Pair-Kupferkabel, Kategorie 5 (100 MBaud), geschirmt |
Leitungslänge | bis 100 m |
Übertragungsrate | 100 MBaud |
Topologie | sternförmige Verkabelung, Linientopologie |
1) Der Supportzeitraum für das Betriebssystem Microsoft Windows Embedded CE 6 ist bereits abgelaufen. Eine Aktualisierung von Security-Updates kann daher nicht mehr bereitgestellt werden.