OPC UA

Das Supplement OPC UA ist im Auslieferungszustand bereits auf dem CX8091 installiert. Es ist keine weitere Installation notwendig. Weitere Informationen zum OPC UA entnehmen Sie der Supplement-Beschreibung TS6100-0030:
https://infosys.beckhoff.com/content/1031/tcopcuaserverce/126100789645025163.html?id=772589270299610804

Das Supplement OPC UA kann über den Ethernet Port X001 sowie über den Port X101/102 verwendet werden.

OPC UA 1:

Speicherauslastung

Prüfen Sie, ob der Speicher (RAM) für ihre Anwendung ausreicht. Historical Access kann unter Umständen den verfügbaren Speicher aufbrauchen. Wir empfehlen maximal 500 Variablen. Die Abtastrate für 500 Variablen beträgt typisch unter einer Sekunde (bei ca. 35% CPU Auslastung), kann aber auch darüber liegen. Das hängt unter anderem auch von der CPU-Auslastung des Systems ab.

OPC UA 2:

Empfehlungen zur Performance

    • Verwenden Sie auf dem CX8091 keine weiteren Supplements wie zum Beispiel ModbusTCP oder TCP/IP-Server. Diese sind im Auslieferungszustand auch nicht auf dem CX8091 installiert.
    • Die gleichzeitige Nutzung des BACnet/IP-Treibers ist nicht  empfehlenswert. Der BACnet-Treiber wird nur dann gestartet, wenn dieser im System-Manager konfiguriert wird.
    • Installieren Sie auf dem CX8091 keine zusätzliche Software anderer Hersteller (Third Party).
    • Falls Sie diesen Empfehlungen zur Performance nicht folgen können, sollten Sie einen CX mit größerer CPU und mehr Speicher (RAM) als dem CX8091 zur Verfügung steht verwenden.