Real Time Ethernet
Der CX8090 unterstützt mit seiner Echtzeit-Ethernet-Schnittstelle (X101/102) das Real Time Ethernet Protokoll von Beckhoff als Master. Das bedeutet das die Buskoppler BK9xx0 am CX8090 als dezentrale Knoten betrieben werden können. Es gibt vom Prinzip her keine Beschränkung der Anzahl der Buskoppler die an einem CX8090 angeschlossen werden dürfen doch es empfiehlt sich diese auf 3 Knoten zu begrenzen.
Abb. 1: Anfügen des RT-Ethernet Protokolls
Abb. 2: Suchen der Schnittstelle
Abb. 3: Finden der Schnittstelle
Abb. 4: Eingetragene Schnittstelle
Wenn Sie nun den CX8090 im Config Mode Schalten können Sie nach RT-Ethernet fähigen Geräte scannen. Sie können natürlich die Buskoppler auch manuell anfügen.
![]() | RT-Ethernet-Protokoll und EAP-Protokoll Anstelle des RT-Ethernet-Protokolls kann auch das EAP-Protokoll betrieben werden. Ein gleichzeitiger Betrieb beider Protokolle ist in Vorbereitung. Achten Sie dabei auf die verwendeten Taskzeiten, und stellen Sie diese entsprechend der Auslastung des Systems ein. |