DIP-Schalter
| |
DIP-Schalter als Zündquelle im explosionsgefährdeten Bereich Gase oder Stäube können durch eine Funkenentladung gezündet werden, wenn Schalten Sie die Spannungsversorgung ab und warten, bis sich die 1-Sekunden-USV entladen hat. Stellen Sie dann sicher, dass es keine explosionsfähige Atmosphäre gibt, bevor Sie die DIP-Schalter benutzen. |
10-poliger DIP-Schalter S101
Der DIP-Schalter hat nur eine Bedeutung für die Ethernet Schnittstellen X101 und X102 die geswitcht sind.
Links off "0", rechts on "1".
DIP-Schalter S101 | Bedeutung |
|---|---|
10 on und 9 off | DHCP Aktiv |
10 off und 9 off | Feste IP Adresse 192.168.1.xxx; xxx steht für DIP-Schalter 1..8, Subnet Mask ist 255.255.255.0. Die "Grund-IP-Adresse" kann im Betriebssystem geändert werden. Das letzte Byte der IP-Adresse wird dann wieder durch die DIP-Schalter vorgegeben. |
10 off und 9 off DIP 1..8 alle on | Die komplette IP-Adresse wird aus dem Betriebssystem genommen. |
2-poliger DIP-Schalter (unter der Klappe zwischen Batterie und SD Kartenslot)
DIP-Schalter (rot) | Bedeutung |
|---|---|
1 off und 2 off | normaler Modus, TwinCAT wird gestartet |
1 on und 2 off | Der CX startet im Config Mode, über die USB Schnittstelle ist der interne Flash Speicher, bzw. beim CX80xx die SC Karte zu erreichen (zum Beispiel für ein Image Update). |
1 off und 2 on | Restore der Registry |
1 on und 2 on | bislang keine Funktion |