Diagnose-LEDs
Ethernet Schnittstelle X001
|
Schnittstelle X001 |
Ethernet (CX8090) |
Bedeutung |
|---|---|---|
|
LED grün |
an |
Link vorhanden |
|
LED gelb |
blinkt |
Aktivität |
LED Koppler
|
Beschriftung |
Bedeutung |
Farbe |
Bedeutung |
|---|---|---|---|
|
TC |
Zeigt den TwinCAT Modus an |
rot |
TwinCAT im Stopp |
|
Grün |
TwinCAT im Running Mode | ||
|
Blau |
TwinCAT im Config Mode | ||
|
WD* |
keine Funktion |
- |
- |
|
ERR* |
Fehler oder Boot Diagnose LED |
rot beim Einschalten |
Software wird geladen |
|
aus |
Alles in Ordnung |
*) Die WD-und ERR-LED kann per Funktionsbaustein gesetzt und genutzt werden.
LED Netzteilklemme

Betrieb mit K-Bus Klemmen Betrieb mit E-Bus Klemmen
|
Anzeige LED |
Beschreibung |
Bedeutung |
|---|---|---|
|
1 Us 24V (Links Oben, 1te Reihe) |
Versorgung Spannung CX80xx |
an - 24 V angeschlossen |
|
2 Up 24V (Rechts Oben, 1te Reihe) |
Versorgung Spannung Powerkontakte |
an - 24 V angeschlossen |
|
3 L/A (Links Mitte, 2te Reihe) |
EtherCAT LED |
blinkt grün EtherCAT Kommunikation aktiv |
|
4 K-BUS RUN (Rechts Mitte, 2te Reihe) |
K-Bus LED RUN |
leuchtet grün K-Bus läuft, alles in Ordnung |
|
6 K-BUS ERR (Rechts unten, 3te Reihe) |
K-Bus LED ERR |
leuchtet rot, Fehler des K-Bus siehe K-Bus Fehlercode |
K-Bus Fehlercode
|
Fehler-Code |
Fehlerargument |
Beschreibung |
Abhilfe |
|---|---|---|---|
|
Ständiges, konstantes Blinken |
|
EMV-Probleme |
|
|
3 Impulse |
0 |
K-Bus-Kommandofehler |
- Keine Busklemme gesteckt |
|
4 Impulse |
0 |
K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Buskoppler |
Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen |
|
n |
Bruchstelle hinter Busklemme n |
Kontrollieren ob die Busendklemme 9010 gesteckt ist | |
|
5 Impulse |
n |
K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n |
n-te Busklemme tauschen |
|
6 Impulse |
0 |
Fehler bei der Initialisierung |
Buskoppler tauschen |
|
1 |
Interner Datenfehler |
Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten) | |
|
8 |
Interner Datenfehler |
Hardware-Reset des Buskopplers (aus- und wieder einschalten) | |
|
7 Impulse |
0 |
Prozessdatenlängen stimmen nicht mit der Konfiguration überein |
Überprüfen Sie die Busklemmen zu den konfigurierten Busklemmen |
|
1..n |
K-Bus Reset fehlgeschlagen |
Überprüfen Sie die Busklemmen |