Datentypen
TYPE E_CX8090_LED
TYPE E_CX8090_LED : (
eLED_GREEN_OFF,
eLED_GREEN_ON,
eLED_GREEN_FLASHING_Quick,
eLED_GREEN_FLASHING_200ms,
eLED_GREEN_FLASHING_500ms,
eLED_GREEN_FLASHING_Pulse,
eLED_RED_OFF:=20,
eLED_RED_ON,
eLED_RED_FLASHING_Quick,
eLED_RED_FLASHING_200ms,
eLED_RED_FLASHING_500ms,
eLED_RED_FLASHING_Pulse,
eLED_GREEN_RED_OFF:=100,
eLED_GREEN_RED_FLASHING_200ms,
eLED_GREEN_RED_FLASHING_500ms
);
END_TYPE