DIP-Schalter
| |
DIP-Schalter als Zündquelle im explosionsgefährdeten Bereich Gase oder Stäube können durch eine Funkenentladung gezündet werden, wenn Schalten Sie die Spannungsversorgung ab und warten, bis sich die 1-Sekunden-USV entladen hat. Stellen Sie dann sicher, dass es keine explosionsfähige Atmosphäre gibt, bevor Sie die DIP-Schalter benutzen. |
DIP-Schalter S101/S102
Der DIP-Schalter kann intern aus der SPS ausgelesen werden. Dies geschieht durch die Funktion F_CX80XX_ADDRESS. Der Schalter hat keine Bedeutung für die seriellen Schnittstellen.
2-poliger DIP-Schalter (unter der Klappe zwischen Batterie und SD Kartenslot)
Voraussetzungen
DIP-Schalter (rot) | Bedeutung |
|---|---|
1 off und 2 off | normaler Modus, TwinCAT wird gestartet |
1 on und 2 off | Der CX startet im Config-Mode, über die USB-Schnittstelle ist der interne Flash Speicher, bzw. beim CX80xx die SC-Karte zu erreichen (zum Beispiel für ein Image-Update). |
1 off und 2 on | Restore der Registry |
1 on und 2 on | bislang keine Funktion |