CX80xx - MicroSD-Karten
| |
MicroSD-Karte als Zündquelle im explosionsgefährdeten Bereich Gase oder Stäube können durch eine Funkenentladung gezündet werden, wenn die Schalten Sie die Spannungsversorgung ab und warten, bis sich die 1-Sekunden-USV entladen hat. Stellen Sie dann sicher, dass es keine explosionsfähige Atmosphäre gibt, bevor Sie die MicroSD-Karte ein- oder ausbauen. |
In der Grundausstattung enthält der CX80xx eine MicroSD-Karte mit 512 MB. Sie können ihn als Option mit größeren Karten (bis 8 GB) bestellen.
Die verwendeten Karten sind SLC-Speicher mit erweiterten Temperaturbereich für industrielle Anwendungen. Verwenden Sie ausschließlich von Beckhoff freigegebene MicroSD-Karten.
Beispiel für eine MicroSD-Karte:

Bestellbezeichnung | Kapazität | Beschreibung |
---|---|---|
CX1900-0123 | 1 GB | MicroSD-Karte (SLC-Speicher ) mit erweitertem Temperaturbereich für industrielle Anwendungen anstelle der 512 MB Karte (Bestelloption) |
CX1900-0125 | 2 GB | |
CX1900-0127 | 4 GB | |
CX1900-0129 | 8 GB | |
Bestellbezeichnung | Kapazität | Beschreibung |
CX1900-0122 | 512 MB | MicroSD-Karte (SLC-Speicher) mit erweitertem Temperaturbereich für industrielle Anwendungen als Ersatzteil. |
CX1900-0124 | 1 GB | |
CX1900-0126 | 2 GB | |
CX1900-0128 | 4 GB | |
CX1900-0130 | 8 GB |
Weitere Informationen: https://www.beckhoff.com/CX8000