LED-Anzeigen

Ethernet-Schnittstelle X001
Schnittstelle X001 | Ethernet (CX805x) | Bedeutung |
|---|---|---|
LED grün | an | Link vorhanden |
LED gelb | blinkt | Aktivität |
CAN Master-LEDs des CX8050
Beschriftung | Bedeutung | Farbe | Bedeutung |
|---|---|---|---|
TC | Zeigt den Status des Kopplers an | rot | TwinCAT im "stopp" Modus |
Grün | TwinCAT im "run" Modus | ||
Blau (Wenn roter DIP Schalter 1 auf on steht beim starten des Kopplers) | TwinCAT im "config" Modus | ||
CAN | Zeigt den Status des CAN an | Grün an / Rot aus | CAN ist in Ordnung |
Grün aus / Rot an | CAN im Bus off | ||
Grün 200 ms / Rot 200 ms | CAN Warning | ||
Grün aus / Rot aus | CAN nicht Konfiguriert | ||
TX/RX | Zeigt Fehler des CAN an | Grün an / Rot aus | Alle Nodes haben den NodeState = 0 |
Grün 200 ms / Rot 200 ms | Alle Boxen im OP aber die Task noch nicht gestartet | ||
Grün aus / Rot 200 ms | Nicht alle Nodes im OP | ||
Grün aus / Rot aus | Keine Boxen Konfiguriert |
CANopen Slave-LEDs des CX8051
Beschriftung | Bedeutung | Farbe | Bedeutung |
|---|---|---|---|
TC | Zeigt den Status des Kopplers an | rot | TwinCAT im "stopp" Modus |
Grün | TwinCAT im "run" Modus | ||
Blau (Wenn roter DIP Schalter 1 auf on steht beim starten des Kopplers) | TwinCAT im "config" Modus | ||
CAN | Zeigt den Status des CAN an | Grün an / Rot aus | CAN ist in Ordnung |
Grün aus / Rot an | CAN im Bus off | ||
Grün 200 ms / Rot 200 ms | CAN Warning | ||
Sehr schnelles blinken von grün und rot | Baudraten Suche aktiv | ||
Grün aus / Rot aus | CAN nicht Konfiguriert | ||
TX/RX | Zeigt Fehler des CAN an | Grün an | Alles in Ordnung |
Grün 200 ms / Rot 200 ms | Alle Boxen im OP aber die Task noch nicht gestartet | ||
Grün aus / Rot 200 ms | Nicht alle Boxen im OP | ||
Grün aus / Rot aus | Keine Boxen Konfiguriert |
LEDs der Netzteilklemme
|
|
Betrieb mit E-Bus Klemmen | Betrieb mit K-Bus Klemmen |
Anzeige LED | Beschreibung | Bedeutung |
|---|---|---|
1 Us 24V (Links Oben, 1te Reihe) | Versorgung Spannung CX80xx | an - 24V angeschlossen |
2 Up 24V (Rechts Oben, 1te Reihe) | Versorgung Spannung Powerkontakte | an - 24V angeschlossen |
3 L/A (Links Mitte, 2te Reihe) | EtherCAT LED | blinkt grün EtherCAT Kommunikation aktiv |
4 K-BUS RUN (Rechts Mitte, 2te Reihe) | K-Bus LED RUN | leuchtet grün K-Bus läuft, alles in Ordnung |
6 K-BUS ERR (Rechts unten, 3te Reihe) | K-Bus LED ERR | leuchtet rot, Fehler des K-Bus siehe K-Bus Fehlercode |
K-Bus-Fehler-Codes
Fehler-Code | Fehlerargument | Beschreibung | Abhilfe |
|---|---|---|---|
Ständiges, konstantes Blinken |
| EMV Probleme |
|
3 Impulse | 0 | K-Bus-Kommandofehler | - Keine Busklemme gesteckt |
4 Impulse | 0 | K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Buskoppler | Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen |
n | Bruchstelle hinter Busklemme n | Kontrollieren ob die Busendklemme 9010 gesteckt ist | |
5 Impulse | n | K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n | n-te Busklemme tauschen |
6 Impulse | 0 | Fehler bei der Initialisierung | Buskoppler tauschen |
1 | Interner Datenfehler | Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten) | |
8 | Interner Datenfehler | Hardware-Reset des Buskopplers (aus- und wieder einschalten) | |
7 Impulse | 0 | Prozessdatenlängen stimmen nicht mit der Konfiguration überein | Überprüfen Sie die Busklemmen zu den konfigurierten Busklemmen |
1..n | K-Bus Reset fehlgeschlagen | Überprüfen Sie die Busklemmen |