DIP-Schalter
| |
DIP-Schalter als Zündquelle im explosionsgefährdeten Bereich Gase oder Stäube können durch eine Funkenentladung gezündet werden, wenn Schalten Sie die Spannungsversorgung ab und warten, bis sich die 1-Sekunden-USV entladen hat. Stellen Sie dann sicher, dass es keine explosionsfähige Atmosphäre gibt, bevor Sie die DIP-Schalter benutzen. |
DIP-Schalter CX8050
Der Adresswählschalter hat beim CX8050 keine Bedeutung er kann aber von der SPS ausgelesen werden (siehe Programmierung).
DIP-Schalter CX8051
Zwei mal 10-poliger Adress-Schalter S101/S102
Adresswahlschalter kann für die Benutzung der CAN Adresse verwendet werden, dieser kann aber auch von der SPS ausgelesen werden (siehe Programmierung).
S101 für die Adresse x 1, S102 für die Adresse x10, Beispiel S101=2, S102=3 CAN Node Adresse 32
Damit die Adresse über den Adresswahlschalter auch verwendet wird, muss dies im System Manager aktiviert werden.
Die Stationsadresse kann jetzt für jeden Slave mit einem DIP-Schalter + Zahl eingestellt werden. Für die virtuellen Slaves kann man zum Beispiel +1, +2, +3 verwenden.
2-poliger DIP-Schalter (unter der Klappe zwischen Batterie und SD Kartenslot)
DIP-Schalter (rot) | Bedeutung |
|---|---|
1 off und 2 off | normaler Modus, TwinCAT wird gestartet |
1 on und 2 off | Der CX startet im Config Mode, über die USB Schnittstelle ist der interne Flash Speicher, bzw. beim CX80xx die SC Karte zu erreichen (zum Beispiel für ein Image Update). |
1 off und 2 on | Restore der Registry |
1 on und 2 on | bislang keine Funktion |