Technische Daten – CAN
CX8050
Technische Daten CANopen | CX8050 |
|---|---|
Feldbus | CANopen |
Übertragungsrate | 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1.000 kBaud |
Businterface | 1 x D-Sub-Buchse, 9-polig |
Busteilnehmer | max. 64 |
max. Prozessabbild | 512 Tx PDOs / 512 Rx PDOs |
Autobaud | - |
Galvanische Trennung | Ja |
Protokoll |
|
CANopen Slave | - |
CAN (virtueller Slave) | - |
ADS Interface | ja (nur über Ethernet) |
Dienste |
|
CAN Layer 2 | Ja |
CAN 2.0A | Ja |
CAN 2.0B | Ja, nur über das CAN-Interface nutzbar |
Diagnose/Status/Alarm |
|
TC LED | Ja, grün/rot |
BF LED | Ja, grün/rot |
DIA LED | Ja, grün/rot |
Diagnosemeldungen | Ja |
CX8051
Technische Daten CANopen | CX8051 |
|---|---|
Feldbus | CANopen |
Übertragungsrate | 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1.000 kBaud |
Businterface | 1 x D-Sub-Buchse, 9-polig |
Erweiterbares Prozessabbild | bis zu 3 virtuelle Slaves zusätzlich |
max. Prozessabbild | 4 Slaves x (16 Tx PDOs / 16 Rx PDOs (8 Byte pro PDO)) |
Autobaud | Ja |
Galvanische Trennung | Ja |
Protokoll |
|
CANopen Slave | Ja |
CAN (virtueller Slave) | 4 (3 virtuelle CANopen Nodes) |
ADS Interface | ja (nur über Ethernet) |
Dienste |
|
CAN Layer 2 | Nein |
CAN 2.0A | Nach CANopen |
CAN 2.0B | Nein |
Diagnose/Status/Alarm |
|
TC LED | Ja, grün/rot |
BF LED | Ja, grün/rot |
DIA LED | Ja, grün/rot |
Diagnosemeldungen | Ja |