Technische Daten

Technische Daten

CX8050

CX8051

Prozessor

Arm9™, 400 MHz

Interner Arbeitsspeicher

64 MB RAM (intern, nicht erweiterbar)

Betriebssystem

Microsoft Windows CE 6.0

Web-base Management

ja

Flash-Speicher

MicroSD-Karte (ATP) 512 MByte (optional 1, 2, 4, 8 GB)

Schnittstellen

1 x USB-Device (hinter der Frontklappe)
1 x RJ45 Ethernet, 10/100 MBit/s (ADS over TCP/IP)
1 x D-Sub RS485 CAN

Protokolle

CANopen-Master oder CAN-Master

CANopen-Slave

Interface für I/O-Klemmen

K-Bus oder E-Bus, automatische Erkennung

Prozessdaten am K-Bus

max. 2 kByte Eingangsdaten
max. 2 kByte Ausgangsdaten

Diagnose LED

1 x Power, 1 x TC-Status, 2 x Bus-Status

Uhr

interne, batteriegepufferte Uhr (RTC) für Zeit und Datum (Batterie wechselbar)

Betriebssystem

Microsoft Windows CE 61)

Steuerungssoftware

TwinCAT-PLC-Runtime (ab Version 2.11 R3)

Programmierung

TwinCAT PLC

Programmiersprachen

IEC 61131-3

Online Change

Ja

Up/Download-Code

Ja/Ja

Spannungsversorgung

24 VDC (-15 %/+20 %)

1-Sekunden-USV

integriert (1 MB auf MicroSD-Karte)

Stromversorgung für I/O-Klemmen (K-Bus oder E-Bus)

max. 2 A

Stromlast Powerkontakt

max. 10 A

Max. Leistungsaufnahme

3 W

Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus

10 W (5 V/max. 2 A)

Spannungsfestigkeit

500 V (Versorgung/interne Elektronik)

Abmessungen (B x H x T)

64 mm x 100 mm x 73 mm

Gewicht

ca. 180 g

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb

0° C ... +55° C

Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung

-25° C ... +85° C
siehe Hinweise unter: Transport und Lagerung

Einbaulage

siehe Kapitel Einbaulagen

Relative Feuchte

95% ohne Betauung

Vibrations-/Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit/Aussendung

gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

1) Der Supportzeitraum für das Betriebssystem Microsoft Windows Embedded CE 6 ist bereits abgelaufen. Eine Aktualisierung von Security-Updates kann daher nicht mehr bereitgestellt werden.