Wechseln der Batterie
  | |
Batterie als Zündquelle im explosionsgefährdeten Bereich Gase oder Stäube können durch eine Funkenentladung gezündet werden, wenn die Schalten Sie die Spannungsversorgung ab und warten, bis sich die 1-Sekunden-USV entladen hat. Stellen Sie dann sicher, dass es keine explosionsfähige Atmosphäre gibt, bevor Sie die Batterie ein- oder ausbauen.  | 
Hinweis  | |
Eine falsch eingesetzte Batterie kann explodieren! Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Plus- und Minuspole der Batterie korrekt eingelegt werden. (Pluspol links)Öffnen Sie die Batterie niemals und werfen Sie die Batterie niemals in ein Feuer. Die Batterie kann nicht wieder aufgeladen werden.  | 
Die Batterie des CX80xx ist für die Real Time Clock (RTC) des CX80xx erforderlich. Sie dient dafür, dass im ausgeschalteten Zustand die RTC weiterläuft und somit die eingestellte Zeit beim erneuten Start wieder zu Verfügung steht.

- Schritt 1: Öffnen Sie die Klappe
 - Schritt 2/3: Nehmen Sie einen kleine Flachschraubendreher setzen Sie diesen oberhalb der Batterie an und hebeln sie diese vorsichtig aus dem Gerät
 - Schritt 4: Setzen Sie die neue Batterie ein, der Pluspol muss links liegen
 - Schritt 5: Schließen Sie die Klappe wieder
 
Batterietyp  | Technische Daten  | 
|---|---|
Duracell 303/357 SR44  | 1,5 V / 165 mAh  | 
![]()  | Wartung der Batterie Die Batterie muss alle 5 Jahre gewechselt werden.  | 

