Datentypen
TYPE E_S_UPS_Mode
eSUPS_WrPersistData_Shutdown: Schreiben der Persistenten Daten und dann QuickShutdown
eSUPS_WrPersistData_NoShutdown: Nur Schreiben der Persistenten Daten (kein QuickShutdown)
eSUPS_ImmediateShutdown: Nur QuickShutdown (kein Schreiben der Persistenten Daten)
eSUPS_CheckPowerStatus: Nur Status ermitteln (weder Schreiben der Persistenten Daten noch QuickShutdown)
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Hardware | Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|---|
TwinCAT v2.11.0 Build 2220 oder höher (R3) | ARM | Sekunden USV | TcSystemCX80xx.lib |
TYPE E_S_UPS_State
eSUPS_PowerOK:
in allen Modi: Versorgungsspannung ist OK
eSUPS_PowerFailure:
in allen Modi: Versorgungsspannung fehlerhaft (steht nur einen Zyklus an)
eSUPS_WritePersistentData:
im Modus eSUPS_WrPersistData_Shutdown: Schreiben der Persistenten Daten ist aktiv
im Modus eSUPS_WrPersistData_NoShutdown: Schreiben der Persistenten Daten ist aktiv
eSUPS_QuickShutdown:
im Modus eSUPS_WrPersistData_Shutdown: QuickShutdown ist aktiv
im Modus eSUPS_ImmediateShutdown: QuickShutdown ist aktiv
eSUPS_WaitForRecover:
im Modus eSUPS_WrPersistData_NoShutdown: Warten auf Wiederkehr der Spannung
im Modus eSUPS_CheckPowerStatus: Warten auf Wiederkehr der Spannung
eSUPS_WaitForPowerOFF:
im Modus eSUPS_WrPersistData_Shutdown: Warten auf das Abschalten durch die USV
im Modus eSUPS_ImmediateShutdown: Warten auf das Abschalten durch die USV
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Hardware | Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|---|
TwinCAT v2.11.0 Build 2220 oder höher (R3) | ARM | Sekunden USV | TcSystemCX80xx.lib |